IEEE1394a、IEEE1394b、USB(2.0)、GigE、カメラリンクなど
高い解像度のカメラでは、大容量のデータ伝送が行われます。
大容量のデータを扱う高速バスシステムは、特にこういった用途に使用されています。カメラで一般的に使用されるのは、IEEE1394a、IEEE1394b、USB(2.0)、GigE、カメラリンクなどのバスシステムです。
特殊ケーブルを必要とするこれらのシステムは、多くの製造業者に廉価で提供されています。 しかし、これらのシステムに組みつけられているケーブルは「固定配線用」のものであったり、機械的なストレスに弱いものが多くあります。
これらのケーブルを機械的負荷、ノイズ、化学薬品といった条件で使用した場合、大きなトラブルが発生することがあります。
シールド短絡やケーブル断線によるダウンタイムだけでなく、伝送率の変化や減衰量の増加など、容量特性が変わるにつれてエラーが発生します。
不十分な機械構造の光ファイバーケーブルを使用すると、データ転送率も低下します。
バスケーブルの問題を根本的に解決するには、費用も時間もかかります。 断線箇所によっては、システム停止時にはエラーが検出されないこともあります。