言語の変更 :

イグス® エネルギー供給システム センターベルトサポート付きステンレス鋼トラフで、長さ約26mから。
エネルギー供給システムは、柔軟性、可変性、省スペースの組み立てなど、クレーン建設における技術的・経済的な強みをますます証明しつつあります。ケーブルはケーブルキャリアシステムの重要な構成要素です。ケーブルは、ケーブルキャリアシステムの重要なコンポーネントです。
イグス®® ケーブルは、chainflex®® ラボで常時試験されています。これにより、ケーブルの耐用年数に関する重要な知見が得られ、将来のケーブル設計の改善に役立てることができます。しかし、実際の過酷な用途からケーブルを取り出し、分析する貴重な機会が訪れると、特にエキサイティングなものとなります。
現在の調査チェーンフレックス®® ケーブル CF9.60.05 は、コンテナクレーンで長年使用されており、この場合は総移動距離約 47 m です。 オペレーターからの調査依頼は、4万キロを超えるチェーン走行後の性能バランスを確立し、他の装置の予防メンテナンスの時期を見極めることだった。
CF9.60.05を取り外した後、以下の目的でテストが実施された:
まとめると、STSクレーンの第2トロリーに実際のクレーン用途で使用されているこのケーブルは、40,000km以上走行した後でも完全に無傷であり、予防保守は必要ないと言える。
テスト製品について
chainflex® ケーブルの詳細

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00