言語の変更 :

1
定期的な製造テストは、機械の機能的信頼性を高めます。イグス® の研究所では、新しい構造、材料、顧客要求が常に分析されていますが、イグス® では、生産中のテストも実施しています。
生産に関連する不具合を即座に明らかにし、ユーザーに最大限の安全性を提供するバッチ試験に加え、長期試験も何度も実施されています。このような長期試験には最長で4年を要し、このような体系的な試験シリーズにかかる費用は明らかですが、市場の絶え間なく高まる要求に応えるためには必要なことです。
これは、chainflex® サーボケーブル・ファミリー CF21.UL および CF27.D の長期試験にも当てはまります。これらのサーボケーブルは、モジュラー・システムをベースとし、内側と外側のシース材料が異なるだけで、半径 100 mm、移動距離約 8 m、加速度約 6 m/s²、速度約 3.5 m/s の条件下で、実験室で 2.5 年間の試験が行われました。コア/コアの数は意図的に最小限に保った。
線数/断面積の組み合わせは、機械工学では非常にポピュラーだが、非対称構造が多いため、通常のケーブル・アセンブリ(いわゆるチェーン・コンパチブル・ケーブル)では故障につながるものを意図的に選んだ。
テストされた製品に:
chainflex® ケーブルの詳細

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00