言語の変更 :

最大100Mビット/秒の高速伝送は、ケーブル構造と材料に高い要求を課す。e-chain(® )にケーブルが使用されると、材料にさらなるストレスがかかり、電気的な仕様に持続的な変化が生じます。分析対象のケーブルとして、高伝送速度用のCF14.02.04.02.CAT5が選択された。このケーブルは、最小曲げ半径で応力がかかった場合でも、IEC 61156-6 の電気的要件を満たす必要があります。CF14.02.04.02.CAT5ケーブルには4対のワイヤーが撚り合わされており、それぞれの公称断面は0.25 mm2です。導体は裸の銅線で構成され、発泡PE製のジャケットに包まれている。
以下の項目について分析した:
目的は、ケーブルが曲げ応力後のIEC規格の限界値に適合しているかどうかを分析することです。

1
個々の減衰の最大値は、DIN IEC 61156-6 で、対応する公称特性インピーダンスの各ペアコアについて dB/100 m 単位で規定されています。ケーブルは伝送周波数によっていくつかのカテゴリーに分けられます。カテゴリー5eに相当する100MHzまでの伝送周波数が、分析されたケーブルでは想定されています。
減衰は、ケーブル上の信号の伝送電気エネルギーの減少の尺度であり、最小曲げ半径の応力下で150万回以上のダブルストロークを行った後でも、規定の限界値以下である。特性波インピーダンス、リターンロス、近端クロストークなどの電気伝送パラメータが満たされているため、カテゴリー5ケーブルのIEC規格の電気的値は、高い機械的応力にもかかわらず準拠している。
このテストは、カタログに記載されている1000万サイクルまでの標準保証の基礎となっています。
chainflex® ケーブルの詳細

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00