igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 要件: 非常に高い負荷に対応
- 外被: TPE
- 全体シールド
- 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
- 難燃性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 耐紫外線性
- チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.020
(4Cx0.25)S
CAN-Bus/Fieldbus
主な採用分野
| 往復回数* | 500万回 | 750万 | 1,000万回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
CFBUS .001-.049 |
CFBUS .050-.070 |
| 最低/最高 [°C] |
許容曲げ半径 |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
許容曲げ半径 [係数 x d] |
| -35 / -25 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| -25 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
*往復回数がさらに多い場合は、このページの予測寿命計算機能をお使いください
チェーンフレックスバスケーブルの技術情報 バスケーブルは、エナジーチェーン内での連続的に動く仕様のために特別に開発・テストしたケーブルです。様々なアプリケーションに対応するため、異なる機械的要件で設計し、構造と外被の材料を決定しています。ケーブルの構造は、それぞれのバス仕様の電気的要件を満たし、さらに高い信頼性を有するEMC特性があります。長期間の可動条件でも、電気的特性を維持することができます。高品質な伝送はケーブルだけに依存しているわけではありません。すべての構成要素(電子部品、接続方法)が重要となり、各要素の性能によって必要なデータ伝送率が決定され、最大伝送長が変わります。したがって、ケーブルだけが信頼性の高い伝送を担っているわけではありません。新たに設計するバスシステムについては、これらの要件がすべて考慮されるよう、広範なテストによってシステムの信頼性をあらかじめ確認することが必要です。