言語の変更 :

1
超小型エネルギー・チェーンとそれに関連する通常非常に狭い曲げ半径のユーザーにとって、適切なケーブルの問題は、しばしば非常に高いストローク率で、過去に発生しました。
銅は曲げ半径 5xd 以下ですぐに物理的限界に達するため、適切な代替導体材料を探すか、根本的に異なる導体構造を探す必要がある。
異なる導体構造と導体材料を用いたテストシリーズにより、曲げ半径が4xd未満であっても、e-chain® 、数百万回の曲げに安全に耐えられるケーブルの製造方法が明確になるはずです。
試験パラメータ
移動量
S = 0.8 m
速度
V = 1.5 m/s
加速度
A = 0.5 m/s2
半径 約
18 mm

しかし、この合金の優れた機械的特性は、銅に比べて導電率が低下することを伴いますが、断面積をわずかに増加させることでこれを補っています。従って、カタログに記載されている断面積は、コンダクタンスによって定義される電気的に定義された断面積に対応しています。合金導体の導体直径は、銅導体の導体直径に比べてわずかに増加します。
この妥協の結果、CF98 シリーズの外径は同等の CF9 タイプと比較して約 10% 大きくなりますが、CF9 と比較した CF98 の期待耐用年数の違いがそれを物語っており、他のいわゆるチェーンフレックスケーブルと比較して何倍にもなります。
chainflex® CF98 のその他の特長は、CF9 シリーズと同様、耐摩耗性に優れた鋳造充填押出 PE アウタージャケット、耐油性および耐紫外線性、PVC およびハロゲンを使用していないことです。
igus®® ケーブルは、特に限られた設置スペースしかないものの、多くのストローク数を必要とするアプリケーション分野で、動作信頼性を向上させ、半導体および組立産業、オートメーション分野、自動車および銀行分野で使用することができます。 自動車や列車の自動ドア、食品の自動セルフサービス機や包装業界など、新たな応用の可能性がある。
chainflex® ケーブルの詳細

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00