言語の変更 :
マイクロホン電動ウィンチは、音響技術分野のギャップを埋めるもので、コンパクトなサイズと軽量という特徴により、特に多用途に使用できます。ツイスターバンドを使用することにより、スリップリングが不要になります。そのため、30mの延長でも途切れることのない音響伝送が保証されます。e-spoolマイクロホン・ステレオでは、2本のケーブルが並列に接続され、2本のマイクロホンを接続できます。e-spool® マイクロホンステレオには、2本のマイクロホンを接続するためのマイクロホンレールも付属しています。
使用環境
e-spool® マイクロホンの環境とダイナミクスは、屋内での使用に最適化されています。屋外で使用する場合は、風や天候からシステムを保護する必要があります。
技術的詳細
最大速度:0.4 m/s
最大加速度0.4m/s2
温度範囲+10°C~+50°C
最大ケーブル径: ø 8.5 mm
装備専用XLRケーブル2x(2x0.14 mm²)C
納入品には含まれません:マイク、コネクター

自宅やオフィスで試して第一印象を得よう
e-spoolの新しい無料AR(拡張現実)サービスを使えば、® マイクをすぐに試すことができます。PCでサービスにアクセスし、スマートデバイスでARモデルのQRコードをスキャンするか、スマートデバイスで直接リンクをクリックしてください。

1

よく知られたe-spoolマイクロホンに、2本のシールド付き専用ケーブルの接続を可能にするバリエーションが加わりました。e-spoolマイクロホン・ステレオは、2本のマイクロホンの接続を可能にします。

上下の機械に適したエネルギー供給システムや、照明技術や舞台機構に適した貯蔵技術を発見する。

Head of Sales Engineering Projects and Installation Service
+49 2203 9649 7439メールで問い合わせる電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00