言語の変更 :
1

ムービングライト、プロファイルスポット、フォロワースポット:舞台やイベント技術の照明システムは、軽量かつ静かで、確実に機能しなければなりません。イグスのプラスチック製ベアリングとリニアガイドは、ドライ動作のためメンテナンスが不要です。イグスのベアリングは、回転するスチールボールと比較して、動作音が小さく、軽量で、コストが最大40%削減できます。
当社のエナジーチェーンは、特に移動専用に作られたケーブルとの組み合わせで、ケーブルの故障を防ぎ、機械の耐用年数を延ばすのに役立ちます。当社のエナジーチェーンシステムは、静かで振動が少なく、狭いスペースでも簡単に設置できます。

イグスの製品群には、標準部品と同様に個別のソリューションがあります。イグスの専門家は、製造工程と部品材料をお客様のご要望に合わせて正確に調整します。イグスの専門家は、耐摩耗性でメンテナンスフリーの高性能ポリマーの中から、お客様に最適な材料を選択します。

1
HARMANのムービングライトスポットライトMAC Encore Performanceでは、当社のモーションプラスチックが採用されています。モーター付きのdrylinリニアモジュールは、滑らかな動きを保証し、無潤滑ライナーによりメンテナンスが不要です。さらに、小型のe-chainが使用中のケーブルを所定の曲げ半径でガイドするため、ケーブルを損傷から守り、信頼性の高い電力供給を実現します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00