カメラスライダーを自作する

カメラスライダー用製品

カメラスライダー_製品2

頑丈なスライダーレール

  • ダブルシャフト付きリニアプロファイル
  • 3/8" ネジ穴付き
  • 長さ1,500 mmまで
カメラ_スライダー_製品_1

超軽量スライダーレール

  • 大きなくぼみのあるプロファイル
  • 3/8" ネジ穴付き
  • 長さ 500 / 1,000 mm
WSQ-06-30-CAM

ダブルレールWS

  • 穴なしダブルレール
  • 自作ネジと穴用
  • レール長さ4,000 mmまで
WW-10-30-10-SL

プレーンホール付きリニアスライド

  • ø 10 mmプレーンホール
  • 摺動部材質:イグリデュール® J
  • 材質:亜鉛ダイカスト
WW-10-30-15-SL-HKA

プレーンホールと手動クランプ付き

  • 摺動部材質:イグリデュール® J
  • プレーンホール ø 10 mm 3/8" アダプター用
  • 材質:亜鉛ダイカスト
WWE-10-40-20-SL

プレーンホールと個別クリアランス調整付き

  • 摺動部材質:イグリデュール® J
  • プレーンホール ø 10 mm 3/8" アダプター用
  • 材質:亜鉛ダイカスト

アドバンス - 電動式

  • ZLW-B 基本歯付ベルト軸、drylin® W プロファイルガイド、ネオプレン歯付ベルト、角型スチールドライブおよびたわみ軸付き
  • ドライリン® E平歯車付きDC モーター、フランジ 37 mm、定格トルク 1.50 Nm
  • D3DC モーター用モーター制御ユニット、リミットスイッチによる操作または消費電流による操作、左右回転および速度制御をハウジング上で直接行います。

プロ用 - 電動式

  • ZLW-S 標準歯付ベルト軸、drylin® W プロファイルガイド付き、歯付ベルトはスチール強化ポリウレタン製、一体型シャフトはコーティングスチール製
  • drylin® E平歯車付きDC モーター、フランジ 37 mm、定格トルク 1.50 Nm
  • D3DCモーター用モーターコントロールユニット、リミットスイッチまたは消費電流による操作、左右回転および速度制御はハウジング上で直接可能

マニュアル

カメラスライダーとアイコン・ドライリン・コンフィギュレーター

モーター駆動

カメラスライダーとアイコンドライリンEコンフィギュレーター

カメラスライダーのためのより多くのエキサイティングな製品

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

エナジーチェーンとガイドケーブルを安全に補う

  • 極めて静かな運転:最大38 dB(A)
  • ジッパーファスナーの原理により、ケーブルに素早く簡単にアクセス可能
  • 短縮と延長が容易
  • ジッパーの原理でケーブルに素早くアクセス
ドライリンカーブVA2

drylin® W 曲線リニアガイド

  • 曲げ方向可変(凸、凹、曲線)
  • 適合するリニアスライド
  • 曲げ半径、レール長さ、ベアリング/スライド、締結方法による曲げオプション
  • カスタマイズされたプロジェクトサービス

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間