ジグザグ型システム

ジグザグ型ガイドシステム

トラス向けジグザグシステム - 最大15mのセット

ジグザグシステム コンプリートセット
  • 従来の設計と比較して最大30%の価格低減
  • 最大20%のコスト削減
  • 低メンテナンスのモジュラーシステム

低価格なジグザグ型エナジーチェーン ― 最長10mのストローク長に対応

  • 重量は、標準ジグザグ走行用バスケットの半分以下
  • 標準ジグザグ走行用バスケットに比べて、最大50%の低価格化
  • 軽量化により駆動力が低減
  • 静音走行するポリマー製エナジーチェーン
低コストなジグザグ型エナジーチェーン
  • データとエネルギーを安全かつ確実にガイド
  • 費用対効果が高く、省スペースなソリューション
  • 頑丈で設置が容易
  • 静音で振動が少ない
  • 垂直に吊り下げつ使用方法
迫り上げ舞台でのジグザグ型システム

舞台装置

ザ・ハウス・オブ・ダンシング・ウォーターのジグザグ型システム

ハウス・オブ・ダンシング・ウォーター

吊物昇降機構のジグザグ型システム

ステージポータル

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間