言語の変更 :
1

イグリデュールG2により、イグリデュールすべり軸受の精度は新たなレベルに達しました。特に吸湿率と熱膨張率が低く、寸法安定性が高いため、ベアリングのすきま(G9)がごくわずかになります。静音性が求められる用途に最適です。
ベアリングのすきまが狭いため感触が向上
金属製ベアリングと比較して最大40%費用対効果が向上
イグリデュールGと比較(G9とE10で比較)してクリアランスを約40%削減

イグリデュールすべり軸受のビジネスユニット責任者、ラース・ブーテンシェーンは次のように述べています
多くのすべり軸受の用途において、ベアリングのすきまは重要な要素です。特に自転車や家電製品から玩具や機械など、可動部のあるエンドユーザー製品では、ベアリングのすきまが過剰だとガタつきや騒音という形で現れます。触覚は、家電製品の外観が「高品質」であるかどうかに大きな役割を果たします。同時に、ベアリングのすきまが小さいほどすべり軸受の静音性が高まります。
ベアリングのすきまをできるだけ小さくする理由がここにあります。一定のすきまが必要な理由は、製造公差を補正するなど、工程の信頼性を高めるためだけではなく、熱や湿気による材料の膨張を補正するためでもあります。材料は温度の影響を受けて様々な程度に膨張・収縮します。同時に、材質の種類によっては、空気中の湿度などによる湿気を大量に吸収します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00