igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
- ハウジング材質:RN33
- 球面ボール材質:イグリデュールJ
- 組付納入
- 差込み足付き
- 耐汚性
- 軽量
- 設置スペースが狭い
- 高い静荷重に対応
- 高剛性で高強度
- 寿命予測可能
- メンテナンスフリーの無潤滑運転
- 取付けねじサイズ:差込み足付きはM10、差込み足なしはM12
- 迅速な組み立てで時間を節約
igus-icon-lieferzeit-dotKFSM-GT40
40
標準