言語の変更 :

ここでは、基本的なflizz® システムの5つの重要な特徴をまとめました:
1. 安全なガイダンス:グライドバーがプロファイルに組み込まれています。
2. モジュール構造:簡単な組み立て、コンパクト設計
3. 保護:耐候性ステンレス製ハウジング
4. 素早い組立て:外半径に沿って開閉可能
5. 多様な取付けオプション
代表的な産業と用途
下水処理場、縦スクレーパー、サンドトラップ、グリーストラップ、廃水処理、亜鉛メッキプラント、クレーン、プラント建設、水門

Flizz® 2500 v2 および 2500 HD の基本的なフローティング移動端に加え、イグス® では、お客様の既存の構造に簡単に設置できるよう、モジュール式で調整可能な移動アームを提供しています。
寸法:幅約700 mm、高さ約1,000 mm、角パイプ60 x 60 mm
材質AISI 304 ステンレススチール (304 SS / 204)
コンプリートセット
基本的なflizz® は、スクレーパー、スクリーン、その他の清澄機や水力発電所への移動式エネルギー供給システムです。チェーンフレックス® ケーブルが充填され、耐候性に優れたステンレス製ハウジングの中で安全かつスムーズにガイドされます。開発されたムービングアームと、押し引き力を検知するスマートプラスチックシステムEC.Pにより、このセットは非常に優れた完全なソリューションとなります。

プラウエン下水処理場で失敗のない廃水処理
基本的なflizz® システムのケーブルは、一次クラリファイヤーに沿って53メートルにわたって安全に敷設されています。ハウジング内のエネルギーチェーンは長い移動距離に適しており、ケーブルの長寿命を保証します。ケーブルは常に決められた曲げ半径でガイドされ、その結果生じる引張力をエネルギーチェーンが吸収します。これにより、ケーブルに起因する故障を防ぎます。

廃水処理プラントでは、使用されるコンポーネントに多くのことが要求されます:それらは連続的に使用され、天候にさらされ、液体、グリース、または汚れに接触します。当社のインテリジェントなエネルギーチェーンシステムは、考えられるあらゆる条件下で、可能な限り長期間、確実に稼動するように設計されています。

廃水処理プラントは365日24時間稼動しています。ベーシックフリズ® システムの使用は、ほとんどの矩形クラリファイヤーに非常に適しています。このシステムの利点は、モジュール設計と、エネルギー管理システムを風や天候から保護することです。flizz® システムは、タンクの壁に直接設置することも、タンクに沿って床に設置することもできます。
さらに、スマートなプラスチック製i.Sense EC.Pシステム(EC=e-chain P=プルフォース)により、チェーンの状態をインテリジェントに監視します。つまり、故障が発生した場合、システムが積極的かつ自動的にスイッチを切り、完全な故障を防ぎます。

エネルギーチェーンシステムのメンテナンスと設置にかかる時間とコストを節約
イグスには、個々のチェーンリンクの交換から大規模な近代化プロジェクトまで、安全なエネルギー供給とお客様の敷地内での設置に関するノウハウがあります。この経験により、イグス® が設置したエネルギー供給について、36ヶ月以上のシステム保証を提供することができます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00