Tocardo社は、潮力タービンの開発を専門とするオランダの企業です。意欲的な同社は、海洋再生可能エネルギー市場のリーディング・プレーヤーになるという目標を掲げている。潮力タービンのライフサイクルコストを削減し、建設におけるリスクを最小限に抑え、同時に発電量を増やすことに重点を置いている。タービンは互いに独立して制御できるため、個々のタービンが故障しても発電を続けることができる。
Tocardo社の開発者は、タービンから制御盤内のコンバータまでケーブルを安全に配線し、システムの寿命を最大限に延ばす方法を探していた。ケーブルキャリアシステムは、さまざまな場所で使用できるよう、可能な限り堅牢かつ柔軟である必要がありました。メンテナンスのためのダウンタイムは最小限に抑える必要がある。
イグスのケーブルキャリアの専門家® に問い合わせたところ、完璧な解決策が見つかりました。40/40シリーズのe-chain® E4/4は、過酷な環境下でも発電エネルギーの中断のない伝送を保証します。40/40シリーズのE4/4は耐腐食性に優れ、湿度の高い環境下でも影響を受けにくく、幅広のクロスバーと明確な曲げ半径のおかげでケーブルに特に優しいです。取り付けも簡単で、ケーブルの交換が必要な場合は、クロスバーをドライバーで素早く簡単に押し込むことができます。
イグス® e-chain® 組み立て中の Tocardo タービンと制御盤の間
エネルギーチェーンe-chain® :標準システム、特殊システム、新製品、ラボテストなど
水力発電産業向け製品波力発電所、水力発電タービン、水力発電所向け耐紫外線・耐塩水性部品
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00