ドライスピン 多条ねじ
送りねじは、回転運動を直線運動に変換するための機械要素です。
多条ねじは、高速かつ高効率な用途に特化して開発されたドライスピン製品の一つです。ねじサイズは、DS4x2.4からDS18x100までご利用いただけます。
ドライスピン送りねじ技術は、2013年にドライリン送りねじ技術開発チームによって設計され、特許を取得しました。特に重視したのは、耐用年数の延長と効率の向上です。ドライスピンの製品ラインアップには、ステンレス製または(ご要望に応じて)アルミニウム製の多条ねじが含まれており、2.4mmから100mmのピッチでご利用いただけます。多条ねじの形状は、メートルねじや台形ねじなど従来のねじ技術を拡張したものであり、多くの利点があります。このテーマについては、ドライスピンテクノロジーに関するブログで詳しく紹介しています。
ドライスピン送りねじの標準材質は、ステンレスSUS304 です。そのため、耐食性があり、低摩耗です。送りねじはアルミニウム製もあります。イグスが提供する送りねじは、通常転造送りねじです。この製造プロセスの利点(良好な表面品質と費用対効果の高い生産)は、トライボロジー的に最適化されたポリマーで作られた無潤滑送りねじナットに理想的に適合します。
ドライスピン多条ねじの利点:
► 100%無潤滑・メンテナンスフリー
► 山谷非対称の形状のねじ山により長寿命
► 従来型の台形ねじに比べて高効率 ► 静音・低振動
► 汚れ・粉塵に強い
► 100% 耐食性
► セルフロック機能なし
► 短納期
送りねじ製品ラインアップのその他の形状:
台形ねじ(DIN 103)
メートルねじ (DIN13)
ACMEねじ (ANSI B1.5 2C)