標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- ねじ方向:右ねじ/左ねじ
- ハウジング材質:イグミッドG
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
igus-icon-lieferzeit-dotKBLM-02
2
イグリデュールW300
左ねじ
通常のねじ
イグボール ロッドエンドベアリング 雌ねじ付き
イグボール ロッドエンドベアリングは耐食性があり、厳しい使用環境下でも、安心して使うことができます。多湿環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特長があります。塵埃に対する耐性も備えています。
ハウジングは、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGで作られています。長期使用温度範囲は、マイナス40°C~プラス90°Cです。
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールはイグリデュールW300で製造されています。この材質は、無潤滑での摩擦係数が小さく、スティックスリップを起こしにくい特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
主な採用分野