言語の変更 :
1
"リーン生産" は、資源を最適に利用し、無駄にせず、同時に可能な限り最大の生産高を実現する傾向を表している。要するに、効率を最大化することであり、"リーン生産" のことである。当社のエネルギーチェーンも、この哲学に基づいて開発されています。例えば、工作機械用のE4QLエナジーチェーンでは、材料の節約と同時に最大限の安定性を実現しています。これにより、コスト削減も実現しています。

1
当社のサンプリングサービスでは、e-chain、ケーブル、リニアドライブ、ベアリングの 設計とカスタマイズされたアドバイスを提供します。また、工作機械4.0向けのセンサー技術もご紹介します。

... すべての予測可能な製品について
私たちは、耐用年数計算機で予測可能なすべての製品に最大4年間の保証を提供しています。

もう擦る必要はありません。今すぐ資料請求
エンボスフィルムは、時間のかかるマシンベッドの削り取りに取って代わるように設計されています。詳細をお知りになりたいですか?リンク先のフォームにご記入ください。
その他のスライディング用フィルムについては、ライナーのページをご覧ください。
2018年以降、私たちは生産と製品における持続可能性にますます注力しています。その結果、新しいリニアベアリングとプレーンベアリングに加え、自社製造のリサイクル材を使用した新しいエネルギーチェーンが登場しました。また、使用済みエネルギーチェーンのリサイクルプログラムChainge® は、再生品のオンラインマーケットを含むまでに拡大されました。
より少ない駆動エネルギーでE4.1Rロール電子チェーン

エコ・リニアベアリング:ライナー用リサイクルアダプター

ダブルローラー付き無潤滑ハイブリッドローラーベアリング

私たちは、デジタルトランスフォーメーションのテーマに重点的に取り組んでいます。これにはスマート・プラスチック、つまりインテリジェントなセンサー技術と組み合わせた製品も含まれ、例えば状態監視や予知保全が可能になります。また、"enjoyneering" 。これには、イグス・メタバース、インテリジェント・スペアパーツ認識、イグス・ゴーのような新しいアプリが含まれます。
1

無料サンプリング
フォームにご記入いただければ、試作品を無料でサンプリングいたします。工作機械に関するアドバイスや設計も含みます。
1

バーチャル見本市スタンド
前回の展示会を見逃しましたか?工作機械業界向けのバーチャル見本市スタンドでは、最も重要な製品が一目でわかります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00