E4.1R ロールeチェーン

騒音・振動の低減により、必要駆動力を低減

技術向上の三角形

技術を上げて

コスト削減の三角形

コストを下げる

高性能の四角形

高性能

サステナビリティの円

サステナビリティ

製品概要

製品番号:内高さ [mm]外高さ [mm]内幅 [mm]外幅 [mm]曲げ半径 [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115~300
E4.56R568487~600121 - 634150~400
E4.80R*8010887~600137 - 650150 - 500
納期

ロールEチェーンが選ばれる理由...

ロールEチェーン
ロールEチェーン

長旅用E4.1エナジーチェーン・シリーズのモジュラーシステム

E4.1型

E4.1Rシリーズ延長セット

エナジーチェーン用スライドシュー

全長615mイグス最長樹脂製エナジーチェーン

E4.1の使用事例

"チェーンリンクのローラーは、長時間の走行で摩擦係数を大幅に低減します。その結果、エネルギーチェーンシステムを動かすのに必要な駆動エネルギーの最大57%を節約することができます。"

関連情報

エナジーチェーン
標準的な製品群へ
エナジーチェーン コンフィギュレーター
コンフィギュレーターへ
節約の可能性へ
節約の可能性へ
リサイクルプログラム

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間