33 %のコスト削減成功したE2.1プログラムの拡張。クローズド(非開閉)タイプも内寸高さ38mmで登場。追加荷重が増加し、油圧ガイドに最適。幅は4種類(50、75、90、100 mm)。
自立式、スライド式、吊り下げ式、スタンディング式など、100,000点以上の製品を取り揃えています。
わずか数ステップで、カスタマイズされたエネルギー・チェーン・システムを構築できます。
エネルギーの連鎖は、捨てる代わりにリサイクルすることができる。
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00