食品コンプライアンス、デジタル、柔軟性、持続可能性

これらはFachpackとBrau Bevialeにおける包装業界の革新である。

果物と野菜を背景にした igus の Hygienic Design 製品:TH3 e-chain、igubal、drylin R のコラージュ。

製品の安全性と食品グレード

isenseモジュールとGHD Hartmannの機械による生産ラインの状態監視。

オートメーションとデジタル化

工場の生産ラインで容器を運ぶ飲料用コンベヤー。

コンベヤ技術のための柔軟なソリューション

森を背景に、無潤滑のiglidurブッシュとグリース入りブッシュを比較している。

持続可能性と省資源


製品の安全性と食品グレード

hygienic design 1030/1040 の試作で、金属棒の間に青いブロックがあります。

NEW リニアベアリング、衛生設計

SHT Hygienic Design のガイド部品で、送りねじと2つの青い軸受ブロックがあります。

NEW リニア軸、衛生設計

Hygienic Designの軸受で、円形ディスク上に青く示された複数の要素。

NEW 旋回リング軸受、衛生設計

PFAS安全仕様のガイドバーを備えたeconリニアスライド。

NEW ステンレス製ミニリニアレール

ダブルスライドと取付けプレート付きのリニアモジュール。

NEW 重量物用リニアモジュール

CF-PTFE-free に炎が当たり、横にケーブルがある。

PFAS を含まない****新しい チェーンフレックス® ケーブル

円筒形のiglidur JPFすべり軸受。

PTFEを使用しない****新しい 耐久ランナーベアリング

1kg包装の前にあるIC-05PFのコーティングパウダー。

PTFEを含まない新コーティング

FDAおよびEU 10/2011

PFAS / PTFE

自動化とデジタル化

産業用ロボット、カメラ、igusのAI-Vision-Setを載せたデモ用台。

NEW AIカメラセット

Deltaロボット LCA-DR-1000。交差した駆動アームと3つのモーター付き。

NEW デルタロボットDR1000

タブレット上の Machine Planner、ロボットセルと製品表示。

NEW マシンプランナー

黒とオレンジの多関節ロボットアームが白背景にある。

新製品 ReBeL® Cobot 4,970ユーロから

igubalのi.Senseセンサーを組み込んだスマートなフランジベアリング。

NEW フランジベアリング用センサー

DLE-CU制御ユニットのコラージュ。回転ノブと開始・停止ボタン付き。

NEW モーター用手動制御

iSense監視モジュールと色分けされたケーブルを、無線シンボル付きのケーブルキャリアに配置。

スマートeチェーン® およびケーブル

igusのi.Senseシステム。センサーリング、制御ユニット、すべり軸受で状態監視を行う。

スマートベアリングとケーブル

igus enjoyneering が、カラフルな段差の上で人、ロボット、機械、エンジニアリング用途を示す。

enjoyneering® :デジタルツール

コンベヤ技術のための柔軟でメンテナンスフリーのソリューション

プラスチック製すべり軸受と取付け穴のあるigusのリニアガイド。

NEW スプリットフランジベアリング

igubal-H3の球面軸受インサート。H3の棒材を旋削し、射出成形した部品。

200 rpmまでの****NEW ベアリング球面キャップ。

2本のねじ棒付き分割ケーブルグランド。

NEW 分割可能な固定カラー

白い紙ガイドリングのリング形状。

NEW ペーパーガイドリング コンベアローラー

フランジ付きボールローラーで材料を案内する部品。

フランジ付き****NEW ボールベアーユニット

ステンレス製の転動球と白いPOM支持球を備えたKugelrolle。

連続運転が可能な****新型 ボールベアーユニット

白いigus xirosのボールローラー。背景を除去済み。

NEW ボールトランスファーユニット、メタルフリー

ベージュの円柱棒で、背景を切り抜き済み。

NEW 丸棒、高寿命

PTFE製のJPF丸棒、PTFEフリーのオレンジ色の印付き。

NEW 丸棒、PTFEなし

黒いロール状のF160 triboテープ。

ESD保護機能付き****NEW トライボテープ

ガイドローラー用の玉軸受バンドです。

NEW ボールベアリングサポート

搬送システムが傾斜コンベヤーで飲料ケースを運んでいる。

アピロ®

持続可能性と資源保護

WBA、Werkzeugbau AkademieとRWTHの研究:グラフと表ですべり軸受の試験を示す冊子。

RWTHアーヘン大学による****新しい 無潤滑研究

再生プラスチック製の円筒形ブッシュ4個。1個にリサイクルマーク付き。

新しい リサイクルベアリング技術

黒いフランジハウジングに入ったigus FL208-40-KS-S4ベアリング。

NEW サビないフランジベアリング

緑色のiglidurすべり軸受リング。

NEW エコすべり軸受

中央に穴とねじ穴があるigusの円形部品。

再生ペレットを使用した****新型 旋回リング軸受

cradle-chain E2.1.CG の再生材製品に、chainge と igumid CG を示す緑の循環矢印。

NEW リサイクルエナジーチェーン

黒と白のigus樹脂すべり軸受3点が並んでいます。

NEW リサイクルアダプター

軸受のイラストで、1つにオレンジのCO2表示があります。

CO2フットプリントの計算が可能に

ベアリング技術とPFAS

形状と色の異なるigusのフランジベアリング数種類。四角形と楕円形のタイプがあります。

無潤滑フランジベアリング

私たちとバーチャルに

展示会で男性が部品を持ち、igusの製品壁の前で撮影している。

お客様とともに

igusのブースで、来場者がデモ展示を見ているmotion plastics Tour 2019の様子。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間