言語の変更 :

FDA準拠、PTFE不使用のオールラウンダー
FDA(米国食品医薬品局)、EU 10/2011に準拠。優れた摺動性と摩耗性を備えています。
非常に優れた摺動特性を持つ耐摩耗性オールラウンド素材
導電性部品のための塗りやすい粉体塗装
素材はテスト済みで、FDAおよびEU10/2011の要件を満たしています。また、PTFEとPFASは含まれていません。
潤滑剤を追加する必要がないため、環境に優しい。
イグスは、プラスチックの循環経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。詳細はこちら。

イグリデュールポリマーコーティングにより、イグリデュール素材の卓越した摩擦摩耗値を金属表面に伝達することができます。イグリデュールコーティングの仕様と、イグリデュールコーティングの各種材料については、こちらをご覧ください。

新商品に関するご質問はございませんか?喜んでお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
設計段階から完成品まで、またそれ以降もサポートいたします。試作品から少量生産、大量生産まで。
ご連絡をお待ちしております!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00