イグスのスロット付きポリマー製シャフトカラーは、ケーブルや軸にラジアル方向に取り付けることができ、ベアリングユニットをしっかりと固定します。ステンレス製の調整ナットでスロットの間隔を縮めることでクランプが可能になります。標準タイプの六角レンチで調整可能です。
ポリマーとステンレスの組み合わせにより、シャフトカラーは非常に軽量でメンテナンスが不要です。そのため、腐食環境での使用に最適です。
イグボールのお問合せ
無料サンプルBOXを請求する