標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 射出成形イグリデュールH3インサート
- ベルト速度最大 200rpm
- イグリデュールH1より優れた耐摩耗性と走行性能
- 低吸湿性
- 多くの薬品に対して耐性あり
- 個体潤滑剤を配合
igus-icon-lieferzeit-dotH3EM-25-17-SP
25
17
イグリデュールH3 射出成型ベアリングインサートは、特に軽荷重と高速回転で、高走行する 作業に最適な選択肢です。イグリデュールH3は、湿式洗浄や 湿った媒体との接触後でも、 最小限にしか吸湿しません。
この
ベアリングは耐久性に優れ、潤滑剤も不要で、最大200 rpmのベルト速度が可能です。
また、金属製ベアリングに比べて80%軽量で、
固体潤滑剤が配合されています。経済的にも環境的にも、大きなメリットがあります。
特長
イグボール H3EM-SPが使用に適する場合