コンパクトなイグボール 2穴フランジ型ベアリング — 頑丈な樹脂製代替品
当社の樹脂製インサートベアリング付きイグボール 2穴フランジ型ベアリングは、従来のフランジ型ベアリングの優れた代替品となります。
固体潤滑剤が配合されたインサートベアリングは、無潤滑でのドライ運転を可能にし、外部注油が完全に不要となるため、環境面および経済面でのメリットをもたらします。高い剛性と耐久性により、このフランジ型ベアリングは極端な条件下でも信頼性の高い性能を発揮します。
ハウジングにある凹部により、インサートベアリングをハウジングの後方から90度回転させるだけで、簡単に取り外しや挿入を行うことができます。
コンパクトなイグボール 2穴付きフランジ型ベアリングは、軸心のずれや局部荷重を吸収することができ、用途の幅を広げ、寿命を延ばします。その極めて軽量な特性により、システム全体にかかる負荷を軽減できるほか、腐食の心配もないため、過酷な環境での使用に最適です。
さらに、このフランジ型ベアリングは優れた減振性を備え、汚れや粉塵にも強いため、信頼性と耐久性がさらに向上します。これらの特性により、イグボール 2穴付きフランジ型ベアリングは、信頼性とメンテナンスフリーの軸受が求められる幅広い用途や業界において、最適な選択肢となっています。