充填、ラベリング、パレタイジング、洗浄など、飲料生産がおこなわれる現場では、機械やシステムへの要件が高くなります。衛生規則を遵守し、精密な位置調整や高速な動作をスムーズに行う必要があり、システム部品は刺激性の洗浄剤に耐えなければなりません。当社の高機能ポリマー製機械部品は、このような場所で的確に使われています。それらは、耐摩耗性、無潤滑、洗浄のし易さ、耐薬品性、耐食性にも優れ、低吸湿性です。
イグス製品を使用するメリット
▲
協働ロボット、デルタピッカー、ゲルアームロボットなど ...
シンプルなプロセスの自動化、既存システムへの迅速な統合、そして迅速な投資回収が可能です。それが、「ローコストオートメーション」において、イグスが掲げる目標です。
調整が迅速かつ簡単な手動クランプ付きリニアガイド
ハンドホイールで高度かつ正確な位置決めが可能なリニアアクチュエーター
効率的で同期した位置調整が可能なモーターおよび制御付きリニア軸
Apiroは、シンプルでモジュラー式、迅速かつコスト効率の高いフォーマット調整を可能にします。
高純度で、高いコストパフォーマンス、正確かつ高速な処理が求められる業界では、コールスタライジング処理と高機能ポリマーの組み合わせが標準になるはずです。
25年以上にわたる協力関係幅広いイグス製品が、「Sleevematic TS」機で使われています。ベルトステーションとスリーブブラシ内に使われている無潤滑ドライリン ポリマー製ナットをはじめ、入口と出口のセンサーにはドライリン・リニアガイドが、予備収縮工程とコンベアローラーの高さ調整には、ドライリン SLW 送りねじ駆動リニアテーブルが使用されています。Krones社
高精度で超高速耐食性と衛生性に加えて、一時間に最高60,000本のボトルにラベル貼りをするこの機械では、スピードが重要です。イグスの無潤滑ドライリン リニアガイドがこの機械に使われています。
KHS社
メンテナンスフリーの充填ヘッドの位置決めイグスのドライリン製品の一つ、送りねじ駆動リフトモジュールが、Fricke社の製品に採用されています。この送りねじ駆動リフトモジュールは、潤滑剤が不要で、低摩耗です。また、コスト削減にもつながります。
Fricke Abfülltechnik社
イグリデュール製ベアリングが、すでに4,000万サイクルを達成
イグス部品は、長寿命で潤滑剤が不要なため、Küppersbusch社は20年以上も使用しています。これは、単に衛生的なだけではなく、メンテナンスの時間と費用を節約できるからです。Küppersbusch社の充填機では、最初に取付けられた軸とイグスのすべり軸受が今でも使われており、すでに4,000万サイクルを達成しています。Küppersbusch社
消費者を保護するための重要な安全基準が飲料・食品機械に適用されることから、設計者は、潤滑剤を注す必要がない製品を必要としています。それが、食品や飲料の汚染リスクを排除する唯一の方法だからです。さらに、耐薬品性や耐食性、メンテナンスフリー、低吸湿性なども求められます。ドライリン リニアモジュールとEZチェーンを使えば、この要件を満たすことができます。
Indspect社
厳しい環境条件(洗浄、極端な温度、粉塵、汚れ)、高い衛生基準、連続運転での長寿命、迅速かつ柔軟な位置調整など、包装機械や食品・飲料機械の要件は多岐にわたります。こちらでは、イグスのモーションプラスチックの成功事例をご紹介します。
イグスコーナーなら、お客様の業種に適したモーションプラスチックをいつでもお手元に置いておけます
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00