コンベア技術向けモーションプラスチック製品

傾斜コンベヤに、飲料ケース用レーンを横方向に調整するigus部品を組み合わせた図。

レーン調整

igus のローラーと軸受ハウジングを備えたローラーコンベヤで、低摩擦の搬送に対応。

ローラーコンベア

搬送コンベヤーの支持部と、ローラーのigusすべり軸受を強調表示。

ベルトコンベアベアリング

青いチューブのある刃先移行部の拡大図。

ナイフエッジローラー

段ボール箱を載せた搬送システムと、滑りガイドの詳細。

すべりシート(摺動シート)

搬送ラインのバッファーシステムと、拡大表示したigusリニア駆動部。

バッファストレージシステム

igusのチェーンリンクと滑り軸受ブッシュ、搬送装置の駆動用。

ドライブチェーン&コンベアチェーン

  • 局部荷重を効果的に吸収
  • 耐薬品性、耐食性
  • 低摩耗率、長寿命
搬送用途のxirosボールベアリングと、拡大したベアリングの詳細。

オーバーヘッドコンベアシステム

  • 低コスト
  • 優れた耐摩耗性
  • 耐汚性
ねじ付きスピンドルと2本の金属ガイドを備えたリニアガイド。
  • 送りねじ、歯付きベルト、およびオプションで駆動装置を備えた幅広いリニアテーブル
  • プラスチック製から、ステンレス製の非常に高い曲げ剛性を備えたシステムまで
両側取付けと軸付きのDrygear Apiro回転テーブル。
  • 自動化ソリューション向けモジュラー式ギアボックスシステム
  • モジュラー式、シンプル、優れたコスト効率
  • レーン調整、プッシャー作業、回転テーブル、回転軸など
2つの樹脂製ベベルギアがかみ合っている。

ローラーコンベア

3種類の製品を比較した搬送ローラー。
xirosローラー搬送機のボールベアリングを拡大表示した図。
  • 低摩耗で、高い走行性能
  • アルミニウム、ステンレス、カーボン、またはPVC製のチューブ
  • 幅広い品揃えを取り揃えております
緑の表面と一体型ボールを備えたxiros Rollenbahn。
  • 汎用性が高く、重荷重作業で使われるボールトランスファユニット
  • クシロデュール材質を使ったハウジングで、潤滑剤不要でメンテナンスフリーの運転
箱を載せたコンベヤーと、拡大表示されたxirosボールベアリング。
  • 汎用性の高い多種多様なボールベアリング
  • 特殊なポリマーを採用しているため、無潤滑の運転が可能で、メンテナンスが一切不要

ハイライト

xirosの2コンポーネント玉軸受。メンテナンス不要で、静かな耐摩耗性を示す。

2種類の材質を組みわせた静音ベアリング

中央に穴のあるステンレス製ローラー。

ESD対策用コンベアローラー

白いインサート付きのigusフランジベアリング。
  • 軽量で低コスト
  • イグリデュール製球面ボールを使用したことにより、高い耐摩耗性を実現
  • 様々な材質で作られたハウジング
4穴フランジ軸受で、内輪は樹脂製です。
  • プラスチックまたは鋳鉄製ハウジング付きフランジ型ベアリング
  • 高荷重作業向け
  • 潤滑剤不要・メンテナンスフリーのイグリデュール材質を使った球面ボール
中央に穴があり、補強リブのある青い樹脂製ホイール。
  • メンテナンスフリーの球面インサートベアリング、金属製ピローブロックおよびフランジ型ベアリング向け
  • FDA準拠品、鋳鉄製ハウジング付き、または低コストの板金製ハウジング付きもご用意
FDA準拠のナイフエッジローラーが食品をベルト上で搬送しています。
  • あらゆる用途に適した材質
  • 高温環境、FDAおよびEU/2011準拠、あるいは高速運転など、あらゆる用途に対応
  • イグリデュール製ナイフエッジローラーは、他の製品とどう違うのですか?
  • イグリデュール材質を使うメリットと情報を一目で確認
ベージュと青のナイフエッジ用ローラーの特殊形状。
  • 射出成形で部品のカスタマイズをリクエスト
  • お客様の作業内容に合わせて正確にカスタマイズ
  • 材質および製造プロセスに関して個別に相談

すべりシート(摺動シート)

複数の搬送ライン上に箱があるコンベヤー。
青、黒、白、ベージュのTribotapeロール。
  • 極めて優れた耐摩耗性
  • 各種材質(高温向けやFDA規格に準拠など)
  • トリボテープのライナーは、例えば、機械工学やコンベア技術などで使用されています
  • トライボロジー的に最適化された表面により、摩擦を最小限に抑え、安全な搬送を確保できます
切り抜かれた半製品の板材3枚を重ねた様子。
  • 無潤滑の丸棒・プレート
  • 特に耐摩耗性に優れているか、FDAに準拠した材質を使って製造

バッファストレージシステム

コンベヤー上のボトルと循環システムの模式図を示すバッファテーブル。
igus ZLW-20120Sのリニア軸、スライダーとガイドプロファイル付き。
  • 位置決めおよび調整作業用
  • 低慣性のため、高効率を実現
  • 潤滑剤フリーのガイド
青、黒、白、ベージュのTribotapeロール。
  • 極めて優れた耐摩耗性
  • 各種材質(高温向けやFDA規格に準拠など)
ロボットアームがプレートを検査し、右側に機械上のガラス瓶があります。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間