毎分1,000本のラベリングマシンで高精度なフォーマット調整

KHSのシステムでは、20年以上にわたり回転・直動用の軸受技術が採用されています

概要

  • 必要だったもの:ドライリンW リニアガイド、ドライリンSLW スピンドル駆動リニアユニット、クシロス樹脂ボールベアリング、E2/000シリーズ エナジーチェーン
  • 要件:毎分1,000本の処理能力に対応する高い要求。高精度、耐食性、耐洗浄剤性、高い耐摩耗性、無潤滑
  • 業界:飲料業界、充填設備
  • お客様にとっての成果:高さ調整、ガイドローラー、作業テーブルの調整など、採用された回転・直動用軸受技術は、約20年にわたりさまざまなKHSシステムで高い要求に応えています。軸受単体だけでなく、取付け可能な完成機能部品として供給できる点もメリットです。

問題点

ソリューション

カットマークセンサーの高さ調整

ラベルガイド用ガイドローラー

作業テーブルの調整

画像1: ラベルのカットマーク検出用センサー調整機構は、取付け可能な完成モジュールとしてKHSへ供給されています。ベースにはドライリンW リニアガイドを使用しています。

画像2: 各種ガイドローラーも、取付け可能な完成品として供給されています。

画像3: 飲料業界に適したソリューションとして、ガイドローラーの軸受部にはクシロス樹脂ボールベアリングを採用しています。画像はローラーを上から見たものです。

画像4: 作業テーブル全体を水平方向に調整できます。ドライリンのリニア技術モジュラーシステムによる無潤滑のシステムです。

画像5: 作業テーブルの反対側の支持・ガイドには、ドライリンW リニアガイドを採用しています。

画像6: 下部構造に配置されたエナジーチェーンにより、電力と信号供給部の可動性を確保しています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間