ドライリンSLW 送りねじ駆動リニアモジュール

特に多面的で、ねじれ剛性の高いダブルレール

  • 高いねじれ強度
  • 完全サポート
  • 硬質アルマイト処理レール
  • ご要望に応じて、アルマイト製クロスバー付きの特別バージョンSLW-AL。
  • 耐腐食性スチール部品(AISI 303 または SUS316Ti)を使用したステンレススチール製バージョン。ステンレススチール製バージョンでは、ベアリング材質としてイグリデュールJ、イグリデュールXまたはイグリデュールA180を選択できます。

製品サービス

テクニカルデータをダウンロード

カタログ

見積り依頼

製品に関するお問い合わせ

無料オンラインコンフィギュレーター

オンラインコンフィギュレーター

SLWシリーズの取付寸法

SLW-0630 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-0630 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長:60mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:50N
    • ラジアル:200N
  • 最長ストローク:300mm
  • シャフト直径:6mm
  • シャフトエンドサポート材質:ポリマー
SLW-BB-1030
SLW-BB-1030
  • キャリッジ長:48mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:250N
    • ラジアル1,000N
  • 最長ストローク:400mm
  • シャフト直径:10mm
  • シャフトエンドサポート材質:アルミニウム
SLW-1040 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-1040 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長:69mm/100mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:700N
    • ラジアル2,800N
  • 最長ストローク:750mm
  • シャフト直径:10mm
  • シャフトエンドサポート材質:亜鉛ダイカスト/アルミニウム
SLW-10120 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-10120 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長:100mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:700N
    • ラジアル2,800N
  • 最長ストローク:750mm
  • シャフト直径:10mm
  • シャフトエンドサポート材質:アルミニウム
SLW-1660 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-1660 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長: 100mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:1,200N
    • ラジアル:4,600N
  • 最長ストローク:750mm
  • シャフト直径:16mm
  • シャフトエンドサポート材質:アルミニウム
SLW-16120 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-16120 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長: 100mm
  • 耐荷重:
    • アキシアル:1,200N
    • ラジアル:4,600N
  • 最長ストローク:750mm
  • シャフト直径:35mm
  • シャフトエンドサポート材質:アルミニウム
  • オプションでボールベアリング送りねじ(BB)
SLW-2080 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-2080 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長: 150mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:1,600N
    • ラジアル:6,400N
  • 最長ストローク:1,000mm
  • シャフト直径:20mm
  • シャフトエンドサポート材質:アルミニウム
SLW-25120 送りねじ駆動リニアモジュール
SLW-25120 送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジ長:150mm
  • 耐荷重
    • アキシアル:2,500N
    • ラジアル:10,000N
  • 最長ストローク:1,250mm
  • シャフト直径:25mm
  • シャフトエンドサポート材質:アルミニウム

SLWシリーズの技術オプション

イグス送りねじ材質

送りねじの材質

イグスのリニアモジュールおよびXYテーブル用すべり軸受材質

ベアリング材質

リニアモジュール用ステッピングモーター

電気駆動システム:イグス製電動モーター

ドライリン リニアモジュール用送りねじクランプ

送りねじクランプ

  • 送りねじを位置表示器に固定する軸クランプフランジ
  • 送りねじを間違って回転さないよう固定
  • 材質:樹脂製ハウジングにアルミニウム製軸クランプ
  • 色:黒
ドライリン リニアモジュール用デジタル位置表示器

電子式位置表示器

リニアモジュール用ドライリン ハンドホイール

ドラインリン ハンドホイール

SLWM-1080–測定システム付きリニアモジュール

測定システム付き送りねじ駆動リニアモジュール
  • キャリッジにセンサーを内蔵して省スペース化
  • 主電源に依存しない操作
  • 磁気テープ内蔵

リニアモジュールSLWの個別構成

リニアモジュールをオンラインで構成
  • SLWリニアモジュールの検索、ご注文、お問い合わせはこちらから
  • 入力し、適切な提案を選択してください。
  • オプションのアクセサリーを選択してください。
  • ショッピングカートに入れ、オンラインでご注文またはお問い合わせください
  • パーツリストをPDFファイルでダウンロード

その他のリニアユニットSLW

SLWT ダブル送りねじ付きリニアモジュール
  • キャリッジは個別に制御可能
  • キャリッジは個別に手動調整
  • 設計の柔軟性
経済的なドライリン リニアモジュール ECONシリーズ
  • 軽量で、優れたコストパフォーマンス
  • クリアアルマイト処理アルミニウム製レール
  • 多条ねじまたは台形ねじ
SLW-ES ステンレス製リニアモジュール
  • すべり軸受の材質が選択可能
  • FDAに準拠したイグリデュールA180すべり軸受
  • 高温用イグリデュールXベアリング、最高250°Cで使用可能
リニアモジュールオンラインショップ

ドライリン リニアモジュールをクリック1つで ...

  • 送りねじまたは歯付ベルト駆動付き
  • 各システム、2つの定尺ストローク
  • 手動及び電動駆動向けのフレキシブルな駆動ピン 再現性の高い調節を可能にする送りねじクランプ、位置表示器、ハンドホイール付きの組立品
  • 時間のかかる検索や組み立てが不要
  • オンラインショップでPDFやCADファイルを入手できるので、設計の手間を削減

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間