丸軸付き送りねじ駆動リニアモジュール

汎用性が高く、構成が可能なSHTシリーズをご覧ください

drylin SHT製品シリーズの部品を、スピンドルとガイドロッド付きで3方向から示した図。

SHTシリーズの製品一覧

ねじ駆動とガイドレール付きのリニアモジュール。

SHT ― 標準シリーズ

  • サイズを3種類ご用意
  • 様々な材質の軸とスピンドル
  • オプションで、耐食性に優れるステンレスを使って、FDA準拠仕様も可能
ステンレス製のdrylin SHT-ES1リニア軸で、ねじとガイド部品が見える。

SHT ― ステンレス製

  • 耐薬品性
  • 極めて高い堅牢性
  • FDA準拠のオプションもあり
リニアガイドと中央駆動を備えたクロステーブル。

SHT-XY ― XYテーブル

  • 標準型または予圧型
  • 高精度&剛性
  • 一体成形型キャリッジによる正確な調整機能
ねじ駆動とガイドロッドを備えたリニアモジュール。

SHT-FF ― 高速送り

  • クイックリリース機構付き
  • 迅速で正確な位置決め
  • セルフロック機能を含む
3本の平行棒とねじ付きスピンドルを備えた、リニアガイド用のクロスコネクタ。

SHT/SHTP ECOシリーズ

  • 軽量
  • 非常に経済的
  • 優れた耐食性
drylin SHTC Heavy Dutyのリニアモジュール、ねじ駆動とガイド付き。

SHTC ― ヘビーデューティー

  • 最高25,000Nの高荷重に対応
  • 最長ストローク長は1,500mm
  • 複数キャリッジシステム用にも使用可能
drylin SHT-PL-HR のねじ駆動で、ガイドロッドとねじ軸を備えています。

SHT-PL ― 「予圧型」

  • 予圧設定型台形ねじナット
  • ラジアル方向のクリアランスは、マニュアルで継続的に調整が可能
  • ハンドホイールまたはモーターによる操作
ねじ付きスピンドルと樹脂製キャリッジを備えたリニアガイドの連結モジュール。

SHTC ― フレキシブル

  • 高い設計自由度
  • 2つのキャリッジに最適
  • 無潤滑運転でメンテナンスフリー
  • 調整可能なベアリングのすき間
SHT高リードねじ駆動、スピンドルとガイド軸付き。

SHTS ― 高速

  • ピッチ10x12、10x50、18x100
  • 多条ねじ
  • 高速ソリューション
  • 無潤滑運転でメンテナンスフリー
スライドとクランプ付きのリニア軸。

SHT-BB ― ボールベアリングスピンドル

  • 高速回転と高精度
  • 高い耐ラジアル荷重
  • 一定の駆動トルク
  • アキシアル方向のクリアランスを低減
SHTゼロバックラッシナットアクチュエータで、ねじ軸と支持部が示されています。

SHT ZB ― ゼロバックラッシ

  • 潤滑とメンテナンスフリー
  • 荷重に依存せず、高精度
  • 自動調心
  • 静音&優れた耐食性
ねじ棒と丸棒を備えたステンレス製ガイド3点、白背景で切り抜き。

SHTC ― HYD衛生仕様設

  • 洗浄が簡単な設計
  • ねじ接続部へのアクセスが容易
  • 使用材質:樹脂およびSUS304
drylin SHTP-12のスピンドル。複数の樹脂ガイドとねじ棒がある。
  • 頑丈なポリマー設計
  • 軽量&低価格
  • 耐食性

SHT-HTX ― 高温 プラス180℃

  • ステンレススチールシャフトとスピンドル
  • ベアリング材質イグリデュールX
  • キャリッジとクロスバーは陽極酸化アルミニウム製

ドライリンSHT送りねじ駆動のリニアシステムの使用事例

送りねじ軸で、特殊な測定をセットアップ

作業台上のアート用途向けロボット装置。

イグス製品を使用した試験装置

2つのローラーの間に試験片を固定した曲げ試験装置。

特殊作業を行う産業車両

資材搬送用の伸縮式フォークアーム付き特殊フォークリフト。

その他の送りねじ駆動リニアシステムの使用事例

技術フレームの前に赤い縦型スラットがある。

SHTリニアモジュールの詳細

産業用軸のためのスピンドルとスライド付きリニアガイド。

キャリッジクランプ付きリニアガイド

  • SHT取り付けサイズ12、20、30用
  • 逆回転または複数キャリッジの構成も可能
  • 特に、垂直取付で確実な位置決め
さまざまなサイズのDMXアクチュエータを正面から並べて、グレー背景で表示。

適合する電動モーター

  • NEMA8からNEMA34までの一般的な取り付けサイズをご用意しています。
  • すぐに組付け可能な状態で納品可能
  • エンコーダーおよびブレーキ付きもあり
  • 適合するモーターコントローラーが利用可能
drylinのリニアモジュール用アクセサリ:各種固定部品と端部ストッパー。

テクニカルアクセサリー

  • 手動調整用アクセサリ一
  • 電気調整用アクセサリー
  • 組立と取付けのオプション
  • 電動操作に適したステッピングモーター、ECモーター、DCモーター

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間