SHTC リニアモジュールの最大かつ最強のバージョンは、サイズ 40 と 50 のヘビーデューティ仕様です。堅牢なハードクロムメッキスチールシャフトとセルフロッキング台形ネジにより、最大1500 mmのストローク長、最大25,000 Nのラジアル静荷重を実現します。短いスライドの設計により、大型リニアモジュールはマルチスライドシステムに最適です。
特別仕様:
SHTC-40
SHTC-50
SHT ステンレススチール製リニアモジュール
drylin® XYテーブル
drylin® E ステッピングモーター
...オンラインショップでは、250mmと500mmのストローク長で、すぐに接続できるリニアモジュールをご注文いただけます。
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00