言語の変更 :
drylin®® - スピンドルリニアユニットは、あらゆる種類の位置決め調整用に開発されました。様々なサイズの台形ねじ、または高螺旋リードスクリューを使用し、手動またはモーターで駆動します。最大移動速度は、ねじ山と負荷によって異なりますが、1 m/分です。
スピンドルリニアユニットがお客様の用途に適しているかどうかは、以下のグラフでご確認いただけます。
SHT シリーズのスピンドルリニアテーブルには、以下の台形ねじサイズが取り付けられます:

X = 水平設置位置での中心荷重 [N]
Y = 送り速度 [m/min.]}

X = 水平設置位置での中心荷重 [N]}
Y = スピンドル速度 [Upm]}

X = 水平設置位置での中心荷重 [N].
Y = 必要な最大荷重。駆動モーター。[Nm]

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00