言語の変更 :

軽量オールプラスチック設計のSHTP-FF
クイックリリース機構付きリニアモジュールSHTP-FFは、アルミニウム製リニアモジュールの長所をすべて備えていますが、スライドとクロスバーがプラスチック製であるため、非常に軽量です。ストローク長100 mmのリニアモジュールの重量はわずか0.35 kgです。
技術的図面

...オンラインショップでは、250mmと500mmのストローク長で、すぐに接続できるリニアモジュールをご注文いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00