SHTPエコン・リニアモジュール

小型、軽量、手頃な価格

  • プラスチックとアルミニウムの組み合わせによる軽量構造
  • 迅速な組み立て
  • 射出成型とクリアアルマイト処理により、費用対効果に優れています。

製品サービス

カタログ

カタログデータダウンロード

製品に関するお問い合わせ

見積り依頼

オンラインコンフィギュレーター

無料オンラインコンフィギュレーター

SHTエコシリーズのサイズ

SHTP-01-06-AWM

  • 小型バージョン
  • 超軽量
  • ネジM8
  • 最大ストローク: 300 mm
  • 最大耐荷重
    • アキシャル 50 N
    • ラジアル 50 N
  • スライド長: 45 mm

SHTP-01-10

  • フラットで特に軽量な設計
  • マルチスライドソリューションに最適
  • スレッドTr08x1.5
  • 最大ストローク: 350 mm
  • 最大耐荷重
    • アキシャル 100 N
    • ラジアル 400 N
  • スライド長: 26 mm

SHTP-01-12& SHTP-02-12-AWM

  • 堅実な構造
  • スレッドTr10x2
  • 最大ストローク: 500 mm
  • 最大耐荷重
    • アキシャル 200 N
    • ラジアル 400 N
  • スライド長: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • セルフロック式ブレーキ
  • スレッドTr10x2
  • 最大ストローク: 500 mm
  • 最大負荷容量 負荷容量
    • アキシャル 200 N
    • ラジアル 400 N
  • スライド長: 55 mm

SHTP-01-12-AWM-FFの早送り

リードスクリュー駆動のリニアモジュール用クイックリリース
  • スピンドル直動軸用オプション
  • セルフロック付きねじ(台形ねじ)にのみ有効です。
  • リードスクリューナットの取り外しによる迅速な調整 - スピンドル上のハンドホイールによる正確な位置決め
  • 水平位置でのみ使用

シャフト材質

ドライリンSHTPシャフト素材

スレッドシステム

リードスクリュードライブ - ハイへリックスねじまたは台形ねじ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間