歯付きベルト駆動リニア軸

タイミングベルト軸の概要

歯付きベルト軸の概要

コンパクトタイプ

コンパクトタイプの歯付きベルト軸
  • 様々な位置決めに最適
  • モーター接続可能
  • 低い取付け高さ

反対方向の位置決め

リニア軸を使用した対向移動の位置決め
  • 左右調整がスムーズ
  • 薄型のドライリンWダブルレールを使用したコンパクト設計
  • アングルフランジ付き

特殊仕様

特殊用途向け歯付きベルト軸
  • 最低マイナス30℃の環境用(LT)
  • 水中用(UW)
  • 飛沫水接触用(SW)

オープン式モジュラーシステム

ベルト駆動付きモジュラー軸
  • 120、160、200mmの可変シャフトスパン
  • アルミニウム製で軽量
  • 錆びないステンレス製

カンチレバー軸

歯付きベルト駆動付きカンチレバーアクチュエーター
  • 常設ドライブユニット
  • 最大アキシアル荷重:50N
  • 軽量

歯付きベルト軸モーター付き

電動歯付きベルト軸
  • 指定ストローク長(300、500、1000mm)
  • 外部から潤滑剤を注す必要がなく、メンテナンスフリー
  • 迅速に組み立て可能

薄型リニア軸 ZLN-40

ベルト駆動付きモジュラー軸
  • 薄型設計、高さ27mm
  • 垂直荷重は30Nまで
  • NEMAステッピングモーターまたはEC/BLDCモーター

ZLWTタンデム歯付きベルト軸

ドライリン タンデム歯付き付ベルト軸 1080
  • ユニット内に2本の歯付きベルトを設置したコンパクトなアクチュエーター
  • モーターや制御システムとすぐに接続可能
  • ドライリン W 簡易交換式ベアリング

エコシリーズの歯付きベルト軸

エコシリーズの歯付きベルト軸
  • 静音動作と薄型デザイン
  • スプリングプリロード付き歯付きベルト
  • 耐ねじり陽極酸化アルミニウムプロファイル
  • 最大荷重20N

歯付きベルト軸を使用するメリット

100% 無潤滑

静音運転

スリムな設計

水中使用

連続運転に最適

優れたコスト効率

歯付きベルト軸の構造

歯付きベルト駆動
DDX

ドライブテクノロジーのコンフィギュレーター

お客様のご希望に合わせてカスタマイズした歯付きベルト軸

  • 迅速で簡単な構成
  • オプションのアクセサリー
  • 詳細な部品リスト
  • 短納期*(48時間以内に出荷可能)

歯付きベルト軸の使用事例

ドライブテクノロジー リモーションの使用事例

オフショアロボット ー 検査、清掃 & 修理

ドライブテクノロジーの使用事例

コンクリート用3Dプリンター l ほこりの多い環境での無潤滑ソリューション

オーダーピッキングユニットで使用されるドライブテクノロジー

自動位置決めシステムにおける電気駆動技術

AWB

その他の使用例

無料サンプル&ホワイトペーパー

ミニチュア送りねじサンプル

サンプル

ホワイトペーパーのダウンロード

ドライブテクノロジーに関するホワイトペーパー

歯付きベルト軸の詳細はこちら

ピローブロック

素早く簡単なメンテナンス

  • レールから外さずに直接簡単メンテナンス
  • イグリデュールJ200製の耐摩耗性摺動部
テクニカルデータ

歯付きベルト駆動のリニアユニットには、どのような技術データがありますか?

歯付きベルト軸用の電動機

歯付きベルト軸には、どのモーターを接続できますか?

駆動トルクと負荷

駆動トルクと負荷

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間