サイズ 10 と 20 の歯付ベルト軸は、開放型ドライリン® W モジュールシステムをベースとしており、モジュール化により幅を柔軟にカスタマイズできます。ドライリン® W シリーズの革新的な交換ベアリングにより、リニアプレーンフィルムをレール上で直接素早く交換することができます。つまり、スライドを分解する必要がなく、わずか数ステップで交換が可能です。
一目でわかるメリット
設置サイズ10& 20のモジュラーシステムから生まれた無潤滑歯付ベルト軸は、そのダイナミクスと高負荷容量で印象的です。
モジュラーシステムの無潤滑歯付ベルト軸は、そのダイナミクスと高負荷容量で輝きます。
モジュラーキットの無潤滑歯付ベルト軸20サイズは、そのダイナミクスと大きな負荷容量により、傑出しています。
据付サイズ10の無潤滑モジュラー歯付ベルト軸は、優れた動特性と高負荷容量が特徴です。
衛生的な設計により、清潔で衛生的な操作が可能です。歯付きベルトとすべてのベアリングポイントはFDA準拠の材料で作られています。
ステンレス製部品により耐久性に優れています。ドライリン® モジュラーシステムに、幅わずか50mmのコンパクトなステンレス製リニアモジュールZLWが加わりました。
オンラインのドライブテクノロジー向けコンフィギュレータにご希望の要件を入力すると、お客様用にカスタマイズされたドライブテクノロジーシステムが表示されます。さらに、モーターやモーターコントローラといった他のアクセサリも合わせて、お問合せ・注文が可能です。
ドライリン® W交換ベアリングにステンレス製が登場
igus® 社内のテストラボでは、drylin® リニアテクノロジー用の材料の開発とテストを行っています。しかし、最近ますます注目されているのがこの問題です:"ベアリングの交換が必要になったらどうするのか?"
ドライリン® R リニアシステムに最適
お客様の用途に適したすべり軸受ライナーをお探しください。igus® は、お客様のドライリン® R アプリケーションに最適な材料を提供します。
上記の車のトランクの蓋の例からわかるように、電動リードスクリュードライブは、様々な電動調整オプションにより、ますます重要になってきています。イグスの電子駆動技術では、ハイブリッドステッピングモーターと直流ギアモーターの両方で動作可能なリードスクリュー駆動をベースにした適切なリニア軸を提供しています。統合エンコーダと自由に位置決め可能な近接スイッチにより、機械の安全性が確保されています。イグスのリニア軸は、設置および接続の準備が完全に整っています。操作はクリーンで汚れにくいです。当社のモーターショップをご覧いただき、効率的で正確な技術をお客様の特定の用途にお役立てください。
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00