当社のリバースリニア軸は、無潤滑ドライリン® W リニア構造キットをベースにした堅牢な設計が特徴です。アルミニウム製クロスバーと深溝ボールベアリングのたわみにより、非常に高速な逆方向位置決めが可能です。歯付ベルト駆動のリバースリニアユニットは、サイズ6、10、16、20をご用意しています。
用途
100%メンテナンスフリー、無潤滑の歯付ベルト軸で、取り付けサイズ10での高速逆位置決め。
メンテナンスと無潤滑の歯付ベルト軸により、設置サイズ6での高速位置決めと逆位置決めが可能。
無潤滑ドライリン® ZLW-OD 歯付ベルト軸、取り付けサイズ16、最大ストローク3,000 m。
メンテナンスと無潤滑の歯付ベルト軸により、高速で逆方向の位置決めが可能。
dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00