言語の変更 :
特に過酷でアグレッシブな環境のアプリケーションには、耐性のあるコンポーネントが必要です。業界に特化したシリーズでは、水しぶきや水中での使用、氷点下での使用も問題ありません。さらに、イグスは、® 爆発性雰囲気用のベルトドライブ付き直線軸や、オートメーション、高周波およびX線システムの分野で需要のある完全金属フリーのソリューションを提供しています。
30 °C以下の用途のために、駆動部とたわみビームにはコールドボールベアリングが装備されています。駆動部には、低温に適した歯付きベルトが使用されています。
SWバージョンは、水しぶきがかかる用途に適しています。ステンレス鋼製テンションメンバーとステンレス鋼製ボールベアリングを備えたPUタイミングベルトと陽極酸化アルミニウム製のクロスバーハウジングにより、腐食の心配がありません。
UW型は水中での使用に適しています。リニアキャリッジ、駆動・偏向シャフトエンドサポートは硬質アルマイト製です。また、キシロス樹脂製ボールベアリングが使用されています。駆動部にはアラミド製タイビーム付きフレキシブル歯付ベルトが使用されています。



電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00