言語の変更 :

24時間対応
電動リニアドライブは、ピック&プレース作業やセンサー調整で使用される電動スライドテーブルです。ドライリン E 歯付きベルト駆動またはスピンドル軸は、すでにその性能が実証されているトライボテクノロジーをベースにしています。つまり、システムはすべて滑りをベースとしており、自己潤滑性があるリニアユニットを使用しています。これにより、潤滑剤を追加せずに、稼働を続けることができるようになりました。リニアドライブには、サイズが3つあります。
| 製品番号 | 取付け寸法 | キャリッジ長さ | ストローク長さ | モーターの種類 | 最大静的アキシアル荷重容量 [N] | 最大静荷重、ラジアル [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-SA-0001 | ZLW-0630 ベーシック | 60 | 300 | NEMA17撚り線 | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 ベーシック | 100 | 500 | NEMA23撚り線 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | ZLW-1080標準 | 100 | 1000 | NEMA23XL撚り線 | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1.5 | 60 | 250 | NEMA17撚り線 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | NEMA23撚り線 | 500 | 2,000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | NEMA23XL撚り線 | 750 | 2,000 |

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00