言語の変更 :
* 想定:移動させる質量はガイドレールの中心に対してR = 100 mmの外接円内に位置、最大許容トルク、バージョン01:1.3 Nm、a = 0 m/s²、バージョン02:2.4 Nm、a = 0 m/s²、一定移動、大きな加速度なし。
* 想定:移動させる質量はガイドレールの中心に対してR = 100 mmの外接円内に位置、最大許容トルク、バージョン01:1.3 Nm、a = 0 m/s²、バージョン02:2.4 Nm、a = 0 m/s²、一定移動、大きな加速度なし。
* 想定:移動させる質量はガイドレールの中心に対してR = 100 mmの外接円内に位置、最大許容トルク、バージョン01:1.3 Nm、a = 0 m/s²、バージョン02:2.4 Nm、a = 0 m/s²、一定移動、大きな加速度なし。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00