ドライスピン 送りねじナットとスピンドル

世界最大級の送りねじオンラインショップ

オンラインショップ

ねじ送り軸とigusの軸受部品のショップ一覧画像。

コンフィギュレーター、ダウンロード

ダウンロードアイコンと製品表示がある dryspin の CAD コンフィギュレーター。

情報/FAQ

用途

さまざまな業界向けの、工具記号付き用途アイコン。

ドライスピン送りねじの特徴を一目で

異なる材質のdryspinねじナットを並べた様子。

送りねじナット

  • 7種類の材質
  • 低摩擦係数 & 高効率
  • 入手コストを最大50.9% 削減
ステンレス製の送りねじ3本が並んでいます。

送りねじ

  • 多条ねじ、台形ねじ、メートルねじ
  • ステンレス、スチール、アルマイト処理アルミニウム製
  • 最大30%長寿命
Dryspin用途の、3つの内ねじを備えた樹脂製ねじブロック。

アクセサリ・特殊形状

  • 特殊設計であらゆる作業に対応
  • 送りねじナットおよび送りねじアクセサリー
  • 技術担当者が、個別にアドバイスいたします

送りねじ技術の最新ニュース

従来のDIN 103の代替

  • 長寿命
  • より厳しい製造公差
  • スムーズな作動
  • 振動が少ない
dryspinとDIN 103の比較を示す看板で、2本のねじ軸を表示。

イグス製送りねじの寸法表

  • 常に最新の情報を提供
  • 多条ねじと台形ネジの明確な区別
  • 直径は4~50mm、ピッチは0.5~100mm
  • 連絡先
dryspinの表で、各直径のピッチと台形ねじを示しています。

台形ねじとACMEねじ

DIN 103とACMEの比較。オレンジ背景に2本の金属ねじ。

ドライスピン送りねじ技術のブログ記事

dryspin のブログ記事コラージュ。ねじ、ナット、直動ガイドの用途を紹介。

ボールスクリュー駆動とドライスピン送りねじ駆動の比較

  • 短いストロークでもメンテナンスフリー
  • 100%無潤滑、メンテナンスフリー、錆びない
  • 重量を最大34.4%削減し、調達コストを最大61.5%削減
  • 振動減衰による静音運転
dryspinナットのねじ山と内部部品を示す断面図。

無潤滑のネジ山により、衛生的

医療用ラボ機器のプラスチック製スピンドル部品と、オレンジのプラス記号。

送りねじ技術のカスタムデザインをオンラインで構成可能

dryspin 設定画面で、スライドナットの選択肢、ねじ種類、荷重と速度の値を表示しています。

送りねじ駆動技術の担当者

  • お客様の作業に最適な送りねじシステムの選定をサポート、
  • ご希望の送りねじシステム構成で寿命予測計算、選定した構成の詳細を
  • PDFでダウンロード可能
dryspin ねじコンフィギュレーターで、台形ねじ・高ヘリックスねじ・メートルねじと加工要素を選択。

送りねじの構成

  • CADソフトを使わずに軸端加工を設定
  • 2D図面および3D STEPファイルをオンラインでダイレクトに製作
  • 価格を即時に計算し、オンライン注文へ

ドライスピン

ドライスピン試験施設

試験室で、技術者がテスト台上のigusのdryspin直動部品を調整している。

使用事例の一例

産業、輸送、物流、エネルギー、自動化の用途を示すigus製品のコラージュです。

送りねじ技術のサステナビリティ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間