イグリデュールW300 ― 材質データ

重要な特長一覧

  • 室温での耐摩耗性が良好
  • 摩擦係数に優れている
  • 吸湿性が低い
  • 耐媒体性が高い
  • エッジ圧力に強い
  • 衝撃や衝突に強い
  • 汚れやほこりに強い
  • 高負荷耐性(>60N/mm²)
材質

この材質に適した使用方法

  • 経済的でオールラウンドなパフォーマンスのベアリングが求められる場合
  • 低~平均的表面速度の場合
  • ベアリングを異なるシャフト材質上で動作させる必要がある場合
  • 旋回および回転動作を行う場合

許容滑り速度

最高表面速度
m/s回転時揺動時linear
永久10.74
短期2.51.86

摩擦と摩耗

イグリデュールW300の使用温度範囲

イグリデュールW300無潤滑グリスオイル水
摩擦係数 [µ]0.08 - 0.230.090.040.04
図04: 表面速度の関数としての摩擦係数、p = 0.75 MPa、Cf53のシャフト
図05:摩擦係数と面圧との関係(v = 0.01m/s)
各種軸材質についての摩耗量
揺動時および回転時の摩耗量

取り付け公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュールW300 E10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 30 ~ 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 ~ 60 ~ 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ~ 100 ~ 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ~ 180 ~ 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ~ 300 ~ 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ~ 500 ~ 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 ~ 800 ~ 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ~ 1200 ~ 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 ~ 1800 ~ 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

その他の特性

耐薬品性

耐放射線性

耐紫外線性

真空

電気的特性

イグリデュールW300の耐薬品性
標準的抵抗
アルコール+最高0
炭化水素+
グリス、潤滑剤 (添加剤なし)+
燃料+
希酸0 ~ -
強酸-
希アルカリ+
強アルカリ0
電気的特性
体積抵抗率表面抵抗率
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

主な採用分野

木工機械

木工産業

印刷産業機械

印刷産業

飲料産業

飲料産業

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間