言語の変更 :


研究室での不要な汚染を防ぐには?
金属製のリードスクリュー・ナットは、医療技術では今でも標準的なものである。しかし、そのほとんどは定期的な潤滑とメンテナンスが必要である。ほこりや汚れの粒子は、使用されている潤滑剤によく付着します。このため、かなりの汚染が発生し、ドライランニングシステムに比べて摩耗が著しく大きくなります。さらに、金属製のリードスクリューナットは、湿気の多い環境ではすぐに腐食してしまいます。
潤滑・メンテナンスフリーのドライリン® リードスクリュー技術は、医療技術で使用されており、多くの説得力のある利点があります。絶対に無潤滑でメンテナンスフリーであり、腐食環境でも問題なく使用できます。

イグス® リードスクリュー技術によるリハビリ機器のコスト削減方法
金属製のリードスクリューナットは、プラスチック製のねじナットよりも購入価格が高くなります。同じ接続寸法の金属製リードスクリューナットをドライスピン® テクノロジーに置き換えることで、調達コストを最大50.9%削減できます。テストによると、摩耗率は最大25%減少し、耐用年数は30%増加します。
医療アプリケーションの技術向上とコスト削減を同時に実現する方法について、詳細をご覧ください:
ドライスピン® リードスクリュー技術

当社のバックラッシュ低減リードスクリュー・ナットがお役に立ちます。
適切な材質の選択に加えて、プリテンション機構は、不要な軸方向の遊びを減らす効果的な手段であることが証明されています。当社のドライスピン® 急勾配ねじと台形ねじには、プリテンション付きの3つのバリエーションがあります:
ゼロバックラッシリードスクリューナット
低クリアランスリードスクリューナット
ABリードスクリューナット
技術向上

AISI304ステンレス鋼製の10x3寸法の摩耗試験評価により、当社のドライスピン® ねじDs10x3は、競合他社および台形ねじTr10x3と比較して、摩耗率を最大25%低減し、耐用年数を最大25%延長し、高い効率を達成できることが示されました。

ドライスピン® の個々のスレッド間の距離が広いため、スレッド内のトライボロジー的に最適化されたポリマーの割合が増加します(1.3倍)。より耐摩耗性の高い素材と高い効率性により、従来のスティープスレッドに比べ最大5倍の長寿命を実現しました。

実験装置や病院施設からリハビリテーションシステムまで、スクリュードライブは潤滑性とメンテナンスフリーの特性を備えているため、ほとんどすべての医療分野で使用することができます。
トリオブロジカルに最適化されたイグリデュール® 高性能ポリマーの使用により、ほこりや汚れがスクリュードライブに付着することはありません。また、ドライスピン® テクノロジーは、湿気の多い環境でも一歩先を行きます:100%腐食しません。このため、アプリケーション全体を通してスムーズな運転が保証されます。メンテナンスフリーのドライ運転については、dryspin® リードスクリュー技術のオンラインショップでご覧ください。

病院、手術室、検査室などの医療施設では、特に静かであることが求められます。そのため、アプリケーションに設置される部品は静かに動作しなければなりません。ここでも、ドライスピン® テクノロジーが、従来の金属製スクリュードライブに代わる完璧な選択肢であることが証明されています。
丸みを帯びた歯面形状により、ねじスピンドルとリードスクリューナットの接触面が減少します。その結果、ドライスピン® のリードスクリューは、負荷がかかっても、ほとんど静かに振動なく動作します。当社のねじ工場では、さまざまな形状やサイズのリードねじを幅広く取り揃えています。

医療用アプリケーションは、クリーンルーム適合性、媒体耐性など、高い要件を満たす必要があります。必要な小さな部品のコストは、それに応じて高くなります。
ドライスピン® テクノロジーは、コスト比較において印象的です。数多くの技術的優位性により、金属製の同等品より際立っているだけでなく、50.9%も安価です。

エキスパートを使用すると、お客様の用途に適したねじシステム部品を素早く見つけ、予想耐用年数のステートメントを受け取ることができます。
コンフィギュレータを使用すると、適切なねじスピンドルを素早く見つけ、両側のスタッドをカスタマイズできます。このアプリケーションは、お客様の構成の寸法図を直接生成します。
医療技術に最も重要な情報が一目でわかるあなただけのスクリュードライブ:
無潤滑、メンテナンスフリー
高効率で長寿命
媒体に強い
丸みを帯びた歯形による低騒音、振動のない運転
寿命はオンラインで計算可能
3Dプリンター | 自動販売機 | 鉄道技術 | 建設機械 | ファサード技術 | 流体技術
|飲料産業 | 飲料業界 | wood industry | Camera technology | Food industry | Medical technology | Model making |
| 家具& 工業デザイン | ロボット | ソーラー技術 | 繊維産業 | 包装産業 | その他多数。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00