台形ねじに代わるもの

私たちはそれをテストしました:よりスムーズな走行、より少ない振動

台形ねじの代替品
  • より厳しい製造公差
  • 丸い歯
  • プラスチックナット用に最適化されたフランク角とフランク角
  • DIN 103と比較して最適化された非対称性。

DIN103に準拠したドライスピン® ネジ寸法一覧表

DS10x3
DS14x4
  • 右ねじと左ねじがある
  • 高い剛性
  • ドライスピンによる高速化® ジオメトリー
DS18x4
  • 右ねじと左ねじが利用可能
  • 最適化されたフランク角度
  • 静かで振動のない作動
10x2
10x2

摩耗テスト:Ds10x3寸法は競合他社や台形ねじに勝る

送りねじ技術

dryspin® :製造公差の厳格化=3倍の改善

より厳しい製造公差

磨耗を最大25%低減:ドライスピン® は台形スレッドと競合他社を凌駕する。

25%低摩耗

丸みを帯びた歯面により、静かで振動がなく、高速回転を実現

静音、優れた減振性

100%無潤滑、メンテナンスフリー:長期間の使用に最適

無潤滑の代替品

最大30%長寿命

腐食のない射出成型ネジ

迅速な処理と短い納期 最低注文数なし

迅速なプロセス

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間