連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル

03(5819)2030
03(5819)2055

イグリデュールA180 - 材質データ

材質表

一般的特性 単位 イグリデュールA180 試験方法
密度 g/cm³ 1,46
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) 重量% 0,2 DIN 53495
最大吸水率 重量% 1,3
滑り摩擦係数、動、対スチール µ 0,05 - 0,23
最大pv値(無潤滑) MPa x m/s 0,31

機械的特性
弾性率 MPa 2.300 DIN 53457
曲げ応力 20° MPa 88 DIN 53452
圧縮強度 MPa 78
最大推奨面圧 (20℃) MPa 28
ショアD硬さ 76 DIN 53505

物性、温度特性
長期使用最高温度 °C +90
短期使用最高温度 °C +110
最低使用温度 °C -50
熱伝導率 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

電気的特性
比容積抵抗 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
表面抵抗 Ω > 1011 DIN 53482
表01: 材質データ

図01:イグリデュールA180の許容PV値




図01: 許容PV値 - イグリデュールA180製スライドベアリング(肉厚1mm)、無潤滑、対スチール鋼製軸、温度+20°C、スチール鋼製ハウジング内に組込み

X = スライド速度 [m/s]
Y = 荷重 [MPa]

 


 
イグリデュールA180製すべり軸受は、食品と直接に接触する用途に適しています。 食品業界や包装業界で使用する機械、医療機器、家庭用小型機器のベアリングに最適なソリューションです。またイグリデュールA180は吸湿率が非常に低いため、液体洗浄や、工程内における液体薬品との接触がある用途で力を発揮します。

図02: 最大推奨面圧 - 温度による変化 (20 MPa 、+20 °C)

X = 温度 [°C]
Y = 荷重 [MPa]

 

図03: 変形 -  荷重と温度

X = 荷重 [MPa]
Y = 変形 [%]

 
機械的特性

最大推奨面圧は、材質の機械的特性を示します。 したがって、摩擦特性への言及はできません。 温度が上昇すると、イグリデュールA180製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図02は、この関係を明確にしました。
 
図03は、ラジアル荷重下での、イグリデュールA180の弾性変形です。 最大推奨面圧20 Mpaでは、変形率は2,5 %未満です。 塑性変形は、このラジアル荷重まで負荷を加えても、ほとんど発生しません。 この結果は、作用時間によって異なります。

m/s 回転 揺動 直線
連続 0,8 0,6 3,5
短時間 1,2 1 5
表02: 最大スライド速度

許容滑り速度

イグリデュールA180は、低速運転用に開発した製品です。 乾燥(無潤滑)運転は、連続で最大0.8m/s(リニア)まで可能。スライド速度は1m/s(回転)、または3.5m/s(リニア)まで適しています。表02で示すのは、摩擦熱によって温度が長期許容温度に達成する、その限界値です。 実際には、さまざまな変動要因があるため、この限界値に常に達するわけではありません。

イグリデュール A180 使用温度
下限 - 50 °C
上限、長期 + 90 °C
上限、短期 + 110 °C
アキシアル追加保護が必要になる温度(これを超えた場合) + 60 °C
表03: 温度限界 - イグリデュールA180

温度

最高短期使用温度は+110°C。 温度が上昇すると、イグリデュールA180製スライドベアリングの圧縮強度は低下します。 図02では、その関係を明確にしました。ベアリング内の熱も、ベアリング磨耗に影響を与えます。 +60℃以上の高温で使用する際にはすべり軸受けの抜け止めが必要です。
 

図04: 摩擦係数とスピード、 p = 0,75 MPa

X = スライド速度 [m/s]
Y = 摩擦係数μ

 

図05: 摩擦係数と荷重、 v = 0,01 m/s

X = 荷重 [MPa]
Y = 摩擦係数μ

 
摩擦と磨耗

摩擦係数と耐磨耗性は、使用時のさまざまな要因によって変化します。 摩擦係数は、耐摩耗性と同様に荷重によって変ります。ただし、荷重が大きくなるに従って摩擦係数は大幅に減少します(図04、05)。

イグリデュール A180 無潤滑 グリス 油脂
摩擦係数 µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
表04: 摩擦係数 - イグリデュールA180対スチール鋼製軸(Ra = 1 μm, 50 HRC)

図06:回転時における各種軸材質についての摩耗量

図06: 磨耗、さまざまな軸材質を使用、回転( p = 1 MPa, v = 0,3 m/s)
 
X = 軸材質
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A = アルミ、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = S50C
D = S50C、クロム硬化
E = STKM12A
F = SUS304
G = SUS440B

 
軸材質

図06は、様々な軸材質とイグリデュールA180軸受の試験結果を示しています。 「イグリデュールA180・硬質アルマイト処理アルミ製軸」の組み合わせが優れています。 他の軸材質でも、優れた摩耗率特性を示します。S50C製軸との組合せでは、回転時と比較して揺動時の摩耗の大きさが顕著です(図07)。

図07:揺動時および回転時における摩耗量

図07:揺動時および回転時におけるS50C製軸との摩耗量と面圧の関係
 
X = 荷重 [MPa]
Y = 磨耗 [μm/km]
 
A= 回転時
B= 揺動時

 
 

媒体 耐性
アルコール +
炭化水素 +
グリス、油脂、無添加 +
燃料 +
希釈酸 0 ~ -
強酸 -
希釈アルカリ +
強アルカリ + ~ 0
+ 耐性あり      0 制限付きで耐性あり      - 耐性なし
すべての記載値は室温時 [+20 °C]
表05:イグリデュールA180の耐薬品性


電気的特性

比容積抵抗 > 1012 Ωcm
表面抵抗 > 1011 Ω
イグリデュールA180製スライドベアリングは電気的に絶縁です。

耐薬品性

イグリデュールA180製スライドベアリングは、さまざまな周辺条件に対応し、数多くの薬品との接触においても使用できます。 表05は、イグリデュールA180製スライドベアリングの室温での化学品耐性を示します。

放射線

イグリデュールA180製スライドベアリングは、放射線強度3 x 10² Gyまでの耐性があります。 これより高い照射はベアリング材質を侵食し、重要な機械的特性が失われる恐れがあります。

耐紫外線性

イグリデュールA180製スライドベアリングには耐紫外線性がありますが、長期影響下では、磨耗特性が変化する場合があります。

真空

真空での使用では、吸収した湿度によってガスが発生します。 したがって、真空環境では脱湿した軸受のみが適しています。
 

最大吸湿率
+23 °C/50 %時の相対湿度 0,2 水-%
最大吸水率 1,3 水-%

表06: 湿度吸収 - イグリデュールA180

吸湿の影響

図10:吸湿率
 
X = 湿度吸収 [重量%]
Y = 内径Øの縮小 [%]

 
吸湿率

イグリデュールA180製スライドベアリングは湿度により(+23°C、相対湿度50%)、最高0.2%まで水分吸収します。飽和状態では1.3% です。 


d1 [mm]
軸 h9
[mm]
イグリデュールA180
F10 [mm]
ハウジングH7
[mm]
3まで 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 ~50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

表07:圧入後の公差(ISO 3547-1による)

組込み公差

イグリデュールA180製スライドベアリングは、公差hで設計した軸(最小でもh9を推奨)に対応する標準ベアリングです。 ベアリングは H7公差で圧入するよう設計されています。 受け穴への公称寸法での組込み後、ベアリング内径は公差E10に自動的に調整されます。