ゴライアスクレーン向けエナジーチェーン

ゴライアスクレーン用に最適化された耐久性の高い製品

ロールeチェーン

ローラーエナジーチェーン"ヘビーデューティ"

  • 4040RHD または 5050RHD シリーズでは
  • メンテナンス不要のローラーにより、必要な引張り/押し付け力を最大75%低減
  • 800m以上の移動が可能
  • 高負荷にもかかわらず摩耗が少ない
ガイドチャンネル

ガイドトラフ

  • EN6060 準拠の耐海水性を備えたステンレス鋼 (304)AISI 304 および (316)AISI 316L、アルミニウム製をご用意。
  • 費用対効果が高く、耐腐食性のプラスチックトラフも利用可能
フローティングムービングエンド

フローティング移動端

  • 長い移動距離の均等化
  • 小型、軽量、安価
  • isense EC.Pと互換性あり
  • 異なるエネルギー供給源に使用可能
チェーンフレックスケーブル

chainflex® :移動用途

  • エネルギーチェーン用ケーブル
  • 幅広い製品レンジ
  • 膨大な速度と加速度、長い移動距離、最も過酷な環境影響に対応する設計
チェーンフレックス 動力ケーブル

モーターケーブル

  • 極端な温度範囲に対応するTPEアウターシースを採用
  • 長寿命のための高い耐摩耗性
  • 耐用年数はオンラインで計算可能4年保証付き
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル

コントロールケーブル

  • 束撚り12芯から
  • コルクスクリューの回避による長い動作時間
  • 寿命はオンラインで計算可能4年保証付き
エナジーチェーン E4.1 iSet

洗練されたエンジニアリングを簡単に。

i.Sense
クランプ

システム比較

エナジーチェーンシステム v.s. カーテンレール式

エネルギーチェーンシステム

電動ケーブルリールに代わるエナジーチェーンシステム

電動ケーブル・リールの代わりにエナジー・チェーン・システム

エナジーチェーンシステム v.s. バスバーシステム

バスバーシステムに代わるエネルギーチェーンシステム

造船所クレーンでの成功事例

造船所のクレーン

台風にも負けない信頼性

造船所のクレーン

e-chain® 大型船舶製造用

スマートプラスチック

その他のサクセスストーリー

業界最大規模の当社試験施設にて、実際の使用条件を使って試験を実施

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間