言語の変更 :
フェスツーン、電動ケーブルリール、バスバーシステムに代わるエネルギーチェーンシステム

エナジーチェーン用プル/プッシュ力検出(EC.P)
あらゆるクレーンタイプ、あらゆるエナジーチェーンに対応します:EC.Pセンサーシステムは、Eチェーン® に発生する力を継続的に測定し、予定外の故障を防止します。予期せぬ故障が発生する前に、力が大きすぎる場合はシステムのスイッチを切るよう推奨します。

エネルギーチェーン用インテリジェント破損検知 (EC.B)
早期破損検知用センサーの設置は、連続運転で高荷重を運ぶエネルギーチェーンに適しています。チェーンリンクが破断すると、即座に認識され、アラームが作動します。重大な損傷やシステムの完全な故障を回避することができます。

ケーブルの張力モニタリング(CF.P)
エネルギーチェーンにCF.Pセンサを取り付ければ、ケーブルのひずみをリアルタイムで監視できます。このため、システムはストレインリリーフに取り付けられています。重要な目標値を超えた場合、必要に応じてアラームまたはシステムシャットダウンを作動させることができます。
こちらもお勧めです
屋内クレーン

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00