チェーンフィックス ケーブルクランプ:クランプ

緑のケーブルに取り付けたigus Chainfixのストレインリリーフ。
  • スチール製クランプ:黒色塗装スチール製クランプとネジ式ピン
  • ステンレス製クランプ:クランプとねじ込みピン:光沢仕上げ(材質AISI 304)
  • 圧力エレメント:プレス、ダブル、ボトムサドル(材質イグミッドG)
  • Cプロファイル:スチール製(亜鉛メッキスチール製)またはステンレス製(AISI 304製)を選択可能

技術を上げて

コストを下げる

高性能

サステナビリティ

CFX クランプ スチール製

2本の緑色ケーブル用のケーブル固定具。igusロゴ付き。

CFX クランプ ステンレス製

緑のケーブル保護チューブに取り付けたigusのストレインリリーフ。

CFX クランプ スチール製

2本のターコイズ色ケーブルに取り付けられたigus Chainfixのケーブルクランプ。

CFX クランプ ステンレス製

igus chainfixの引張緩和部品、青いケーブルまたはチューブ2本用。

マルチクランプ

3本のケーブルに使うCFXのストレインリリーフ。
オンラインショップへ

標準Cプロファイル(Cプロファイル 92.42.XXXに適し、CプロファイルオプションでKMAに統合可能)

高負荷向け CプロファイルCプロファイル 92.52.XXXに最適。Cプロファイルはエナジーチェーンの前方に設置します。KMA取付ブラケットに組み付け不可。

チェーンフィックスクランプ ― 迅速で確実な取り付け

  • ハウジングの高さを最適化することにより、従来のクランプに比べて、取り付け高さを最大15mm低減
  • 従来のクランプに比べて、最大3.5倍の力吸収力
  • 部品番号が見やすく、正しい取り付け方向が側面に表示されています
  • 空間と時間を節約した取り付け
  • Cプロファイルへの取り付けを容易にする改良型ベース
  • 六角レンチでねじ込むネジ式ピンにより、取り付けが簡単
  • 改良された圧力エレメントにより、激しい動作にも対応する耐久性を実現
  • 圧力エレメントに一体化されたリブにより、ケーブルクランプからケーブルが緩むことがない

ご注意ください

  • ケーブルは、エナジーチェーンの両端で固定することが理想的です。エナジーチェーンの移動端には、必ず取り付けてください!
  • 280、2828、290、2928、R770、R7728型の取付ブラケットで、Cプロファイルにチェーンフィックスクランプを使用する場合は、短いボトムサドルを使用する必要があります。短いボトムサドルの場合は、製品番号にK を付けてください。例:製品番号CFX12.1K
Chainflexのケーブルクランプが青いケーブルをガイドに固定している。

取り付け高さ

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間