言語の変更 :
イグスでは、技術の向上とコストダウンを実現するクリーンルーム用コンポーネントを提供しています

簡単に試せます―イグスコーナーをご利用いただければ、皆様の業界に合わせてカスタマイズしたモーションプラスチックをお手元でご利用いただけます。
当社は、ディスプレイをお客様のもとへお届けし、設置いたします。ご要望に応じて、各棚にご希望の製品を展示します。あるいは、お客様ご自身で、設定していただくことも可能です。常設のディスプレイとして、または期間限定でもご利用できます。

無料ホワイトペーパー
クリーンルーム用のエネルギー供給システム
このホワイトペーパーでは、クリーンルームにおける適切なエネルギー供給についてご説明します

クリーンルームでは、空気中の粒子が狭い制限基準を超えて発生し、部屋を汚染する可能性があるため、エナジーチェーンには、特に高い耐摩耗性が必要になります。

IPA ISOクラス1および2の空気圧ホースや各種ケーブルも、すぐに接続できる状態で用意されており、Bosch Rexroth、Festo、Parker、Siemensをはじめとする多くのメーカーに適合しています。

ドライ環境で稼働する当社のリニアガイドシステムには、ISOクラス3~6のクリーンルームで使用が認められた4つのモデルがあります。

PRT-04-100のイグリデュールJ製すべりパッドは、粉塵の発生を最小限に抑えることができるため、クリーンルームでの使用が可能です。


...i.Cee EC.Sを使ったクリーンルームの予知保全
スマート超音波センサー技術を使用して、e-skin flatシステムの電流低下を継続的に監視します。サポートチェーンSKF.S付きe-skin flatは、曲げ半径が定義されているため、クリーンルーム内で自由に走行することができます。ケーブルキャリアシステムがの劣化が危険域にあることが検知されると、すぐにメンテナンス推奨通知が出ます。
| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP(非作業時) | 最大許容パーティクル (0.5ミクロン) /m³ | 最大許容パーティクル (0.5ミクロン) /f³ | 基準を満たすイグス製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | エナジーチェーン, ケーブル, コルゲートチューブ, エアホース | ||
| 2 | N/A | N/A | 上記参照 | ||
| 3 | 1 | 35 | 上記参照 + リニアガイド | ||
| 4 | 10 | 352 | 上記参照 | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | 上記参照 |
| 6 | 1,000 | 35,200 | 997 | 上記参照 | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | 上記参照 |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | 上記参照 |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | 上記参照 |
クリーンルームに対応できる新しいモーションプラスチックを開発するため、フラウンホーファーIPAは、開発の一翼を担いました。イグスの認証パートナーとして、ケルンに、ISOのクリーンルームクラス1システムを備えたオーダーメイドのクリーンルーム実験室を設計、建設しました。
この新しい実験室では、お客様専用のテストのほか、新規開発品を実際の使用条件を使った短期のテストを実施できます。

エネルギー供給システムの使用事例
イグスのクリーンルーム製品は、増え続ける要件に対応していますか?
クリーンルームに対する品質要件は、お客様からの要求事項と試験基準という両方の観点から増え続けています。そうしたニーズに対応するため、イグスは、継続的に製品の改善に取り組んでいます。1997年以降、イグスは自社の試験施設でクリーンルームの適合性に関する試験を実施しています。さらに、対象となる製品は、フラウンホーファー研究所による外部試験を受けています。
イグスのベアリングは、クリーンルームでも使用できますか?
イグリデュールすべり軸受のクリーンルーム適合性は、使用中に放出される摩耗粒子を基準にして決定されます。放出される摩耗粒子のサイズと量は、
このため、クリーンルーム用の材質を明確に決めるのは不可能で、作業内容によって異なります。材質を適切に選定するために、当社の専門家にお手伝いさせていただければ幸いです(お問い合わせフォーム)。

クリーンルーム製品カタログ
当社製品のクリーンルームクラス、RoHSおよびESDに関する情報

ESDに関する情報
ESD用のイグミッド製品に関する詳細はこちら。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00