言語の変更 :
医療技術やラボ技術の分野では、信頼性の高い診断を行うためにコンタミネーションを排除する必要があります。bionanalytic GmbHのこの医療製品用全自動充填システムでは、さまざまな箇所に、適合するリードスクリューナットを備えた台形ねじスピンドルが取り付けられています。ミニチュアデザインのリニアガイドもあります。すべての機械要素は無潤滑で、粒子放出がほとんどないため、クリーンルームでの使用に最適です。

2010年、bioanalytic社はIngenieurbüro Baumann社に、体外診断薬(IVD)用の全自動充填システムの設計と製作を依頼した。その仕事は、クリーンルーム条件下で、いわゆる反応容器に数マイクロリットルから約1.5mlの実験室診断試薬を正確に充填することである。その後の作業工程で、反応容器は厳重に密封され、一次包装を兼ねたポリスチレン製のスタンドに入れられる。これらの製造されたユニットは、血液細胞、関節液、髄液、脳脊髄液の分析、精子の分析のための実験室診断検査キットの一部である。すべての検査は、ヒトと獣医の両方の研究所で使用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00