クリーンルームの通路に、ケーブルキャリアとセンサーがある実験室環境です。

クリーンルーム内のチェーンフレックスケーブル

クリーンルームとは?

クリーンルームで、防護服の2人がいる。ノートPCの作業台と壁面のケーブルシステムがある。
クリーンルーム用のケーブルキャリアの前に、防護服を着た作業者が立っている。
クリーンルームの作業者がクリップボードを持ち、研究室前に立っている。
igus chainflex CF10のクリーンルームでの使用、Clean-Room Class 1 とケーブル用途。

クリーンルーム用のイグス製品

CFCLEANチューブに4本の配管が接続されています。
  • 硬いジャケットケーブルにより、システムの屈曲がない
  • 柔軟性の高い撚り線構造、特殊な導体、外被なしによる低い復元力
  • チェーンフレックスCFCLEANケーブルは、従来品ケーブルと比較して、最大21%軽量化した作業内容にも適応
  • ジャケット付き標準ケーブルに比べて、約16%小さい直径
  • 1m から提供可能
  • 導体試作品:48-72 時間で完成
  • 標準的な線心・断面積の組み合わせ:データ、バス、制御、モーター ― 在庫から提供可能、最長36ヶ月の保証付き*。
  • 試作品フェーズにおいて非常に効果的
  • 不良部品の簡単な交換により可用性が最大化
  • 損傷時も、個々の部品のみを交換するため、資源を節約します
e-skin flatのフラットで幅広いケーブルガイド。複数のケーブル束に対応します。
C6 クリーンルームチェーン。最高クラスのクリーンルーム向け。
  • ストップドッグシステムの小さいピッチとブレーキにより、非常に静音
  • (E61.29.070.055.0 at 1m/s = 32dB(A) igus社内試験4479による)
  • 極めて低い振動
  • 摩耗の少ないコネクタシステム(ボルトや穴が不要)
  • ポリゴン効果がほとんどないため、スムーズなローリング動作
  • ケーブルやホースが長持ちする滑らかな内部設計
  • E61.29シリーズ:両側のクロスバーは、内側と外側の半径に沿ってスナップ式に開いて、取り外すことができます。
  • システムE6と比較して、約30%軽量化

その他のクリーンルーム対応製品

リニアガイドドライ環境で稼働するリニアガイドシステムには、ISOクラス3~6のクリーンルームで使用可能なモデルが4つあります。

ロータリーテーブルベアリングPRT-04-100のイグリデュールJ製すべりパッドは、粉塵の発生を最小限に抑えることができるため、クリーンルームでの使用が可能です。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間